Bornes pour capteurs/actionneurs de la gamme TOPJOB®S
Avec un encombrement de seulement 3,5 mm par capteur connecté, les nouvelles bornes pour capteurs et actionneurs TOPJOB®S offrent une possibilité optimale de connecter de nombreux capteurs dans un espace réduit. Les bornes conviennent parfaitement pour les sections de conducteurs de 0,34 à 0,75 mm² usuelles dans ces applications. Leur affiliation au programme de bornes sur rail TOPJOB®S leur confère de nombreux avantages : la technologie Push-in CAGE CLAMP® intégrée permet un raccordement rapide et garantit une liaison sûre même dans des environnements difficiles. La gamme de contacts de pontage multifonctionnelle forme la base d'une flexibilité des plus élevées et offre la solution adaptée pour toutes les tâches de pontage. Par exemple, un nombre illimité de bornes peuvent être connectées au peigne de pontage. Toutes les bornes sur rail TOPJOB® S peuvent être repérées en un minimum de temps avec des bandes de marquage continues imprimables sur plusieurs lignes.