MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

Bornes pour circuits imprimés CMS

Compact, plat et utilisable dans le monde entier : la famille de bornes pour circuits imprimés CMS de WAGO vous offre la connexion parfaite pour vos modules LED avec six séries différentes.

Vos avantages :

  • Minimisation de la formation d'ombre en raison de la faible hauteur de construction et de la couleur blanche du boîtier

  • Insertion directe des conducteurs rigides

  • Versions avec poussoir pour la connexion de conducteurs souples et déconnexion facile de tous les types de conducteurs

  • Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles

  • Réduction du nombre de variantes en production

  • Intégration complète dans le processus de fabrication automatisé grâce à un emballage « Tape-and-Reel » – séries 2059 et 2060 disponibles en deux tailles de bande différentes

Découvrez les produits de notre famille de bornes pour circuits imprimés CMS

Série 2059 - pour les dimensions les plus petites

Avec seulement 2,7 mm de hauteur, la plus petite borne WAGO est la solution idéale pour les très petits modules LED. Avec une section de conducteur de jusqu'à 0,5 mm2 (rigide), la série 2059 permet le câblage de sections de conducteurs communes dans le plus petit espace. Les éléments de connexion facilitent la connexion des modules LED entre eux.

Avantages :

  • Hauteur compacte de seulement 2,7 mm

  • Insertion directe des conducteurs rigides

  • Section du conducteur : 26 … 20 AWG (0,14 … 0,5 mm, rigide)

  • Déconnexion simple avec outil de manipulation

  • Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production

  • Pas : 3 mm

  • Emballage " Tape and Reel ", en deux tailles différentes, adapté à l'automatisation du placement des composants

Série 2060 – pour un câblage manuel et automatique

La série 2060 est la solution universelle pour connecter des modules LED. Grâce au poussoir intégré et à une section de conducteur allant de 24 à 18 AWG (0,2 ... 0,75 mm2, rigides et souples), elle offre une grande liberté pour le câblage manuel et automatique. Les éléments de connexion facilitent la connexion des modules LED entre eux.

Avantages :

  • Minimisation de la formation d'ombre en raison de la faible hauteur de construction de 4,5 mm et de la couleur blanche du boîtier

  • Insertion directe des conducteurs rigides

  • Déconnexion simple avec outil de manipulation

  • Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production

  • Disponible dans les pas de 4 mm et 8 mm (pour une tension de référence plus élevée)

  • Emballage " Tape and Reel ", en deux tailles différentes, adapté à l'automatisation du placement des composants

  • Également disponible en version THR

Série 2061 - pour l'alimentation secteur directe

Les bornes pour circuits imprimés de la série 2061 avec des sections de conducteur 20 à 16 AWG (0,5 ... 1,5 mm, rigides et souples) sont le choix idéal pour l'alimentation directe des modules LED et des applications industrielles.

Avantages :

  • Hauteur : 5,6 mm

  • Insertion directe des conducteurs rigides

  • Poussoir pour une connexion et une déconnexion faciles de tous types de conducteurs

  • Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production

  • Pas : 6 mm

  • Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.

  • Également disponible en version THR

Série 2065 - axée sur l'essentiel

La nouvelle borne pour circuit imprimé de la série 2065 combine les plus petites dimensions avec une connectivité élevée. Avec une hauteur de seulement 2,7 mm, la borne CMS compacte couvre une section de conducteur de 24 à 18 AWG (0,2 … 0,75 mm, rigides et souples).

La série 2065 se concentre sur l'essentiel en termes de taille. Elle séduit par son design élégant. Support de contact et ressort - il n'en faut pas plus pour contacter de manière fiable des conducteurs rigides et souples. Le contact argenté à angle droit avec son plafond tunnel continu et ses bords arrondis révèle une stabilité particulière. En même temps, la borne est particulièrement mince et économe en place sur le circuit imprimé et réduit l'ombrage. Une inclinaison d'insertion vers le haut facilite également le câblage des conducteurs. Les ouvertures dans le cadre permettent non seulement la manipulation du point de serrage pour la connexion de conducteurs souples, mais aussi un regard ouvert sur la technique.

Avantages :

  • La plus grande section de connexion dans le plus petit espace

  • Ombrage réduit en raison de la taille compacte

  • Section de conducteur : 24 … 18 AWG (0,2 … 0,75 mm, rigides et souples)

  • Insertion directe de conducteurs rigides grâce à Push-in CAGE CLAMP®

  • Connexion des conducteurs souples et déconnexion de tous les types de conducteurs avec l'outil de manipulation

  • L'alternative économique aux conducteurs à souder

  • Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.

Série 2070 – Connexion de module LED par l'arrière

Les nouvelles bornes pour circuits imprimés SMD Through-Board (traversants) de la série 2070 WAGO permettent une connexion au dos de modules LED. Une réduction d'ombre non souhaitée est ainsi réalisée et le câblage est simplifié. Avec la série 2070, WAGO met sur le marché de nouvelles bornes pour circuits imprimés CMS pour des sections de conducteurs souples et rigides de 0,2 à 0,75 mm2 (24 à 18 AWG). La particularité : les nouvelles bornes sont conçues pour une connexion au dos de modules LED.

Avantages :

  • Pour déplacer le câblage à l'arrière des modules LED

  • Faible hauteur de seulement 1,1 mm sur le dessus du circuit imprimé pour un ombrage minimal

  • Processus d'assemblage simplifié et minimisation des ombres grâce au couvercle optionnel

  • Repérage en option de la connexion de conducteur pour éviter les erreurs de câblage

  • Des lignes de fuite et des distances d'isolement pour une utilisation jusqu'à 500 V selon EN 60598-1

  • Pour câblage manuel et automatique

Série 2075 – pour la connexion verticale

Rendez la connexion des modules LED encore plus simple : avec la nouvelles borne pour circuits imprimés SMD traversante de la série 2075, connectez le conducteur à l'arrière du module LED, perpendiculairement au circuit imprimé, pour une répartition plus homogène de la lumière.

Avantages :

  • Dimensions très compactes avec 3,9 mm pour la hauteur

  • Section des conducteurs : 0,34 … 0,75 mm2 (20 … 18 AWG, rigides)

  • Connexion PUSH-WIRE® : Insertion directe de conducteurs rigides

  • « Tourner et tirer » pour déconnecter le conducteur rigide

  • Ombrage réduit en raison de la taille compacte

  • Surface d'admission pour un équipement automatique

  • Plus de surface pour une distribution uniforme de la lumière

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

Éléments de raccordement CMS

Réduire les coûts et les délais - les éléments de raccordement facilitent l'enchaînement des modules LED : insérez simplement l'élément de connexion dans une borne, puis axialement dans la borne opposée du module suivant. La manipulation est visiblement simple grâce à l'enfichage direct.

Avantages :

  • Pour une connexion rapide et sans outil de modules LED

  • Manipulation simple

  • Gain de temps par rapport au câblage manuel

  • Deux longueurs pour répondre aux exigences en termes de distances d'isolement dans l'air et les lignes de fuite

Bornes pour circuits imprimés CMS dans la pratique

RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

RIDI Leuchten est un fabricant de luminaires techniques. Les produits RIDI sont utilisés dans les espaces intérieurs, par exemple des écoles, des bâtiments publics, des bâtiments industriels, des immeubles de bureaux, des magasins, etc. Les produits sont livrés non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe et dans le monde entier.

  1. 00:02

    RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

  2. 00:01

    Seitec Elektronik GmbH, Elsterause

  3. 00:01

    TRIDONIC GmbH, Dornbirn

Nouveaux produits

La série 2086 maintenant aussi en blanc

Avec son boîtier de couleur blanche, la borne compacte pour circuit imprimé de la série 2086 est idéale pour les applications dans l'industrie de l'éclairage. Avec une plage de connexion de 0,14 à 1,5 mm², elle est extrêmement polyvalente.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1125.jpg

Variété de produits WAGO

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des bornes pour circuits imprimés CMS 

Apprenez-en plus

download_2000x2000.jpg

Brochure CMS

Voir directement ou télécharger : notre brochure pour les bornes pour circuits imprimés CMS en PDF

Votre contact chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS