MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

Bornes sur rail Mini – un vrai génie de l'espace

The WAGO Miniature Rail-Mount Termnal Blocks TOPJOB

®

S with operating slots or push-buttons feature a compact design, making them ideal for connections in the cramped terminal boxes of motors or pumps, for example.

Les mini-bornes sur rail WAGO TOPJOB® S en version compacte, avec ouverture de manipulation ou bouton-poussoir, sont particulièrement adaptées au raccordement dans des boîtes à bornes étroites de moteurs ou de pompes, par exemple.

En un coup d'œil :

  • Section nominale 1 (1,5) mm² | 2,5 (4) mm²,
    Courant assigné 13,5 (17,5) A | 24 (32) A,
    Tension assignée 500 V | 800 V IEC

  • Variantes de fixation individuelle

  • Possibilité d'enfichage directe avec Push-in CAGE CLAMP®

Aperçu des produits

Bornes sur rail Mini en application

Raccordement d'unités dans les services du bâtiment - Unité extérieure de climatisation

Qu'elle soit petite ou très grande, la surface d'étiquetage généreuse des mini-bornes sur rail TOPJOB®S permet une vue d'ensemble rapide, même dans les unités compactes.

Connexion des appareils dans l'armoire électrique

Plus c'est petit, mieux c'est - avec leur design compact, les mini-bornes sur rail TOPJOB ® S marquent des points pour le raccordement des appareils dans l'armoire électrique.

DÉCOUVREZ LA DIVERSITÉ DE NOS BORNES SUR RAIL MINI

MM-32260 website update Mini terminal blocks_1_2000x1125_.jpg

Connexion confortable grâce à la forme compacte

Avec une longueur d'à peine 33 mm (section nominale de 1 mm²) et 36,5 mm (section nominale de 2,5 mm²), les bornes sur rail Mini sont très compacts, ce qui rend le raccordement particulièrement confortable dans les boîtes de jonction étroites.

Les bornes sur rail Mini 2,5 mm² sont 25% plus courtes que les bornes sur rail standard TOPJOB® S (par ex. 2252-1201 à 2202-1201).

Des variantes de montage pour chaque application

Les bornes sur rail Mini offrent diverses possibilités de montage et vous permettent ainsi une utilisation flexible. La fixation peut se faire sur un rail de 15 x 5,5 mm ou sur une plaque de montage avec une bride ou un pied de fixation à encliqueter.

Variantes de manipulation avec Push-in CAGE CLAMP®

Les bornes sur rail Mini sont disponibles avec deux variantes d'actionnement : bornes avec poussoir ou avec ouverture de manipulation, qui permettent toutes deux également l'enfichage direct avec les connexions Push-in CAGE CLAMP®.

Avantages poussoir :

  • L'outil de manipulation peut être choisi librement.

  • La couleur orange met en évidence l'élément de manipulation et donne une vue d'ensemble.

  • Le bouton-poussoir est devenue une caractéristique distinctive dans le monde entier et est donc bien adapté pour une connexion sur le terrain.

Avantages ouverture de manipulation :

  • L'outil de manipulation reste coincé dans l'ouverture de manipulation - ce qui permet d'avoir les mains libres pour câbler.

  • L'outil de manipulation inséré marque le point de connexion actuel et le maintient ouvert.

Différents accessoires

La borne sur rail Mini de WAGO est la plus petite variante de la gamme TOPJOB® S. Ainsi, les accessoires bien connus de la gamme de produits TOPJOB® S sont également compatibles avec les bornes sur rail Mini :

  • Programme de pontage : les ponts standard TOPJOB® S peuvent être utilisés. Utilisez par exemple les contacts de pontage confectionnés pour un montage en étoile (2000-405/011-000) ou un montage en triangle (2000-406/020-000).

  • Bande de repérage : la bande de repérage continue garantit un repérage qui fait gagner du temps et de l'argent, et ce jusqu'à 3 lignes.

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; pour rail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Réf. 2250-1201

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; pour rail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; pour rail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu
Réf. 2250-1204

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; pour rail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Réf. 2250-301

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu
Réf. 2250-304

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune
Réf. 2250-307

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Réf. 2250-311

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu
Réf. 2250-314

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune
Réf. 2250-317

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; B. cent. ss pied fix. à encli., ss bride; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Réf. 2250-321

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; B. cent. ss pied fix. à encli., ss bride; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; B. cent. ss pied fix. à encli., ss bride; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu
Réf. 2250-324

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; B. cent. ss pied fix. à encli., ss bride; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; B. cent. ss pied fix. à encli., ss bride; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune
Réf. 2250-327

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; B. cent. ss pied fix. à encli., ss bride; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; pour rail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Réf. 2050-1201

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; pour rail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu
Réf. 2050-304

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; pour rail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu
Réf. 2050-1204

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; pour rail 15; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune
Réf. 2050-307

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; Borne d'extrémité avec bride de fixation; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Réf. 2050-311

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu
Réf. 2050-314

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; bleu

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune
Réf. 2050-317

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; vert-jaune

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; B. cent. ss pied fix. à encli., ss bride; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
Réf. 2050-321

Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; avec ouverture de manipulation; 1 mm²; B. cent. ss pied fix. à encli., ss bride; Marquage latéral et central; avec ouverture de test; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

Conseil pratique

Efficacité et précision pour l'armoire électrique

Le jumeau numérique de WAGO adapté à chaque défi

Les jumeaux numériques de WAGO permettent une chaîne de création de valeur numérique continue et réduisent ainsi le risque d'erreurs dans la construction de tableaux de distribution.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des systèmes de bornes sur rail

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

10 avantages de la borne à ressort

En tant qu'inventeur de la technologie de connexion à ressort et pionnier de la technologie de raccordement moderne, WAGO offre depuis 1951 déjà, un système de connexion simple, rapide et sans entretien pour chaque application.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional Service Offerings: