Nouveautés

Plus de sécurité et de flexibilité sur le circuit imprimé

  • 9/5/2023
  • Vos avantages

    • La version à deux rangées du connecteur MCS MINI avec 16 pôles pour plus de puissance et le codage garantit un câblage sûr.

    • Le verrouillage, la décharge de traction et le codage garantissent un câblage sûr.

    • Les contacts de pontage offrent plus de confort pour le câblage.



    Connecteurs pour circuits imprimés MCS MINI avec leviers équipés de nombreux accessoires.

    Le système de connecteurs MCS MINI avec leviers est idéal pour la connexion sur le terrain sans outil de connecteurs d'E/S sur des appareils. Le connecteur femelle compact pour sections de 0,14 à 1,5 mm² se distingue désormais par de nouveaux accessoires également adaptés à une installation sur le terrain. Les plaques de décharge de traction et les deux options de verrouillage, qui peuvent être montées latéralement ou au centre du connecteur femelle, offrent une sécurité et une flexibilité supplémentaires. Des éléments de codage et un contact de pontage à 2 pôles complètent la gamme.

    MM-22377_h_2731-1106-0038-0000_006_2000x1125.jpg

    La sécurité supplémentaire

    Pour éviter une séparation accidentelle des connecteurs mâles et femelles, des systèmes de verrouillage sont utilisés. Ils aident en cas de forte tension des câbles, par exemple en cas de secousses, de vibrations, de chocs ou d'installations avec câbles en mouvement. Les verrouillages pour le connecteur MCS MINI sont disponibles milieu du connecteur ou en variante latérale, de sorte que la bonne serrure puisse toujours être sélectionnée pour l'application respective.

    La plaque de décharge de traction pour le MCS MINI maintient les fortes tensions du câble à l'écart du point de connexion et le protège ainsi. Cela empêche également que des fils individuels soient retirés. La plaque de décharge de traction offre non seulement plus de sécurité, mais elle simplifie également la manipulation, car le connecteur mâle peut être utilisé plus confortablement avec les fils individuels à travers la plaque.

    Des crochets de codage garantissent une protection à 100% contre l'inversion pour le MCS MINI. Ils sont utilisés, par exemple, lorsque plusieurs connecteurs de même pôle sont positionnés les uns à côté des autres. Grâce au codage, le connecteur femelle respectif ne peut s'adapter qu'à un connecteur mâle, ce qui évite une erreur d'enfichage.

    Câblage confortable avec contacts de pontage

    Les contacts de pontage garantissent un câblage plus confortable. Ils permettent un pontage simple des câbles, par exemple lors du câblage de circuits de sécurité de systèmes de commande. Le câblage de ces lignes avec des connecteurs de circuits imprimés à leviers tels que MCS MINI est particulièrement aisé. L'installateur peut ouvrir plusieurs leviers en même temps sans outils et retirer les contacts de pontage. Il guide ensuite les câbles dans le point de connexion approprié et ferme le levier.

    Toutes les solutions accessoires sont disponibles pré-assemblées avec le MCS MINI ou peuvent être commandées séparément selon les besoins et installées sur le terrain sans outils.

    Références

    • Verrouillage latéral : 2734-0510

    • Verrouillage central : 2734-0516

    • Plaques de décharge de traction (6 mm) : 2734-0532

    • Plaques de décharge de traction (9,5 mm) : 2734-0533

    • Plaques de décharge de traction (13 mm) : 2734-0534

    • Plaques de décharge de traction (27 mm) : 2734-0535

    • Plaques de décharge de traction (41 mm) : 2734-0536

    • Support de codage : 2734-0505

    • Contact de pontage : 2734-0402

    Votre interlocuteur chez WAGO

    Autres demandes:

    Aperçu de produit: