Fonctionnement intuitif et sans outil
La manipulation par levier permet un câblage facile à la main. Le levier peut être actionné sans outils et de manière intuitive. Les conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémités peuvent être enfichés directement grâce au Push-in CAGE CLAMP ®. Le connecteur a une capacité de charge allant jusqu'à 16 A – avec une hauteur de seulement 11,5 mm. Il est utilisé, par exemple, dans les commandes d'entraînement, les convertisseurs ou les alimentations.
Ce connecteur PCB est disponible dans les versions MCS MIDI Classic et MCS MIDI avec une protection à 100% contre les erreurs d'accouplement. Pour une sécurité maximale lors de la connexion sur le terrain, les systèmes de connecteurs MIDI sont disponibles avec un cliquet de verrouillage central ou latéral sur demande. En option, le système de connecteur peut être imprimé directement.
Numéros d'article :
MCS MIDI Classic : 2231-11XX
MCS MIDI : 2721-11XX
Disponibilité : Q4/2022