Nouveautés

Connexion d'appareil sans outil pour tensions élevées

  • 9/26/2023
  • Connecteurs pour circuits imprimés MCS MIDI HV, au pas de 7,5 mm, avec approbation UL, jusqu'à 600 V

    Le nouveau système de connecteurs pour circuits imprimés MCS MIDI HV, au pas de 7,5 mm, pour des nombres de pôles de 2 à 8 pôles, dispose d'une face d'enfichage indépendante. Les connecteurs mâles sont séparés par des parois intermédiaires et placés dans des espaces à connecteurs mâles séparées. Le nouveau connecteur femelle pour 1 conducteur avec levier atteint ainsi les lignes de fuite et les distances d'isolement dans l'air nécessaires pour une approbation de composants selon UL 1059, in Use Group C, jusqu'à 600 V, field wiring. Grâce à ce perfectionnement, le WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM convainc avec une gamme enfichable pour le raccordement sur le terrain sans outil d'appareils qui permettent une utilisation internationale dans des applications jusqu'à 600 V, selon UL 1059, de 5 A à 66 A, avec une technique de raccordement uniforme.

    Les connecteurs mâles avec broches à souder sont disponibles pour le soudage à la vague (THT) et le soudage reflow (THR), avec broches droites ou coudées. La sécurité de la connexion par enfichage peut être augmentée par des verrouillages optionnels. Verrouillages central et latéral disponibles pour le connecteur femelle. Les broches à souder en option pour les connecteurs mâles THT(R) permettent une fixation supplémentaire de ces composants sur le circuit imprimé ; cela augmente la résistance du système d'enfichage en cas de tension des conducteurs. Les utilisateurs câblent le connecteur pour circuits imprimés MCS MIDI HV sans outils grâce au levier. Vous pouvez enficher directement des conducteurs rigides et souples avec embout grâce au Push-in CAGE CLAMP®. Avec le MCS MIDI HV, au pas de 7,5 mm, pour 600 V UL, un système d'enfichage compact pour des courants jusqu'à 20 A est à disposition du fabricant d'appareils et lui permet de choisir un système optimisé en termes de prix et de performance pour différentes classes d'appareils.


    Référence :

    2724-11xx


    Disponibilité :

    Q3/2024