Le système de connexion enfichable picoMAX® présenté dans la vidéo, par exemple :
Bouton de verrouillage intégré
Double utilisation d'un ressort unique en acier inoxydable Cr-Ni
Plaque de serrage avec curseur de déverrouillage
picoMAX® est un système de connexion enfichable compact au design très innovant. Il utilise à double titre la force de contact d'un seul ressort en acier inoxydable Cr-Ni pour serrer le conducteur et connecter la broche du connecteur. Ainsi, picoMAX® est encore plus compact que les autres systèmes de connecteurs et il établit de nouveaux critères pour les connexions « Fils à carte » , « Carte à fils » et « Fils à fils » ainsi que pour les connexions traversantes.
Vos avantages :
Forme compacte : espace de montage nécessaire réduit de 30 %
Système de contact radicalement simplifié
Fiabilité de contact absolue même à des températures ambiantes plus élevées grâce à une conception spéciale, une technologie innovante de connexion à ressort et un matériau isolant innovant
Grâce au verrouillage intégré et à l'insertion presque complète du connecteur femelle dans le connecteur mâle, résistance aux vibrations très élevée jusqu'à 20 g pour les connexions fil à carte
Possibilité efficace de tester dans le même axe que le conducteur grâce à une ouverture de test