Pour montage sur rail
Les bornes sur rail de puissance sont disponibles en quatre tailles pour le raccordement de 6 à 185 mm ; Les plus petites sections, par ex. pour l'alimentation d'éclairage d'armoire de commande, acceptent les bornes de prélèvement de potentiels.
Avantages :
Facile à raccorder : même les conducteurs difficiles à plier peuvent être facilement connectés grâce au verrouillage intégré qui maintient le point de connexion ouvert lors du câblage
Connexion rapide : ne nécessite pas de préparation coûteuse ni avec des cosses annulaires ni avec des embouts d'extrémité
Toujours sûr : force de contact optimale, indépendamment de la force de l'opérateur