betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Bornes sur rail avec levier, poussoir ou logement de manipulation

Les bornes sur rail WAGO sont disponibles dans trois types de manipulations différentes : avec leviers, poussoirs ou ouvertures de manipulation - la borne sur rail correcte pour chaque application.

Naturellement, le système de repérage et le programme de contacts de pontage multifonctionnel des bornes sur rail bien connues WAGO TOPJOB® S peuvent également être utilisés pour les nouvelles bornes sur rail à leviers.

Avantages :

  • Options de raccordement flexibles : le choix entre trois variantes d'actionnement différentes permet une adaptation optimale aux différentes exigences et garantit une utilisation pratique, sans outil.

  • Câblage simple et rapide : grâce à la technologie de connexion par enfichage et aux options de marquage en continu, tous les types de conducteurs peuvent être raccordés facilement et efficacement – une solution idéale pour les processus de câblage automatisés.

Trois versions de manipulation - toutes avec Push-in

Pour les humains et pour les robots

Versions de manipulation

Qu'il s'agisse d'un levier, d'un poussoir ou d'une ouverture de manipulation - toutes les variantes misent sur le Push-in. Convient au câblage manuel ou automatisé.

Bornes sur rail avec levier

Les bornes sur rail TOPJOB® S avec levier permettent une connexion de conducteur sans outil car le point de connexion peut être facilement ouvert et fermé à la main. Les leviers restent en position ouverte, ce qui rend la manipulation particulièrement confortable pour les conducteurs de grandes sections difficiles à plier. Tous les types de conducteurs, y compris les conducteurs rigides et souples avec embout d'extrémité, peuvent être directement insérés grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®.

Avantages :

  • Installation rapide et sans outil grâce à une manipulation intuitive par levier

  • Les deux mains restent libres pour le câblage.

  • Processus de câblage rapide et sûr

Bornes sur rail avec bouton-poussoir

Les bornes sur rail TOPJOB® S sont également disponibles avec poussoir et couvrent des sections nominales de 1,0 mm² à 16 mm². Elles sont disponibles en versions à 2, 3, 4 et selon la taille également en version à 5 conducteurs. Le point de serrage s'ouvre simplement en appuyant sur le bouton orange avec n'importe quel outil. Grâce au système Push-in CAGE CLAMP®, tous les types de conducteurs – y compris les conducteurs souples avec embouts – peuvent être insérés directement et sans outils.

Avantages :

  • Flexibilité de travail : l'outil permettant d'ouvrir le bouton-poussoir peut être choisi librement.

  • Manipulation aisée : le marquage orange assure une différenciation claire et évite toute confusion.

Bornes sur rail avec ouverture de manipulation

Les bornes sur rail TOPJOB® S avec ouverture de manipulation permettent une connexion simple : l'outil de manipulation reste dans l'ouverture jusqu'à ce que le conducteur soit complètement connecté, de sorte que le point de connexion reste ouvert et que les deux mains sont libres pour le câblage. La vaste gamme comprend des bornes à un, deux et trois étages ainsi que des bornes fonctionnelles pour de nombreuses applications et propose des sections de 0,14 mm² à 25 mm².

Avantages :

  • L'outil de commande reste bien en place dans l'ouverture, permettant ainsi de se concentrer pleinement sur le raccordement.

  • Entrée de conducteur ouverte – mains libres, câblage plus sûr et plus facile.

Vidéos sur les différentes versions de manipulation

Bornes sur rail avec levier

Tous les types de conducteur peuvent être connectés et déconnectés facilement et intuitivement à la main.

  1. 00:00

    Bornes sur rail avec levier

  2. 00:00

    Bornes sur rail avec bouton-poussoir

  3. 00:00

    Bornes sur rail avec ouverture de manipulation

Push-In Technology

Pour tous types de conducteurs

Découvrez les avantages de TOPJOB® S avec la connexion universelle pour tous les types de conducteurs et les réserves de sécurité élevées pour une utilisation même dans des conditions difficiles.

Sujets et produits liés

Beschriftung_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Repérage dans l'armoire de commande.

Plus de visibilité, moins de temps de maintenance : le bon étiquetage est rentable sur la durée. WAGO offre une grande variété de solutions d'étiquetage pour vos tâches.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg

Technologie de connexion révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion à ressort.

Bornes sur rail TOPJOB® S WAGO : nous répondons volontiers à vos questions.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS