Composants de traversée

La technologie de connexion WAGO polyvalente pour la traversée du boîtier vous offre une flexibilité totale dans la recherche de solutions. Choisissez entre différentes combinaisons entre connexion d'appareil fixe ou enfichable avec conducteur direct ou connexion par soudure.

Vos avantages :

  • Large gamme de produits pour de nombreuses applications

  • Diverses possibilités de fixation pour vos besoins

  • Contact de terre direct avec le boîtier

  • Connexion interne par serrage, enroulement et soudure

  • Raccordement universel à ressort pour tous les types de conducteurs

  • Section de conducteurs de 0,08 mm⊃2; à 16 mm⊃2;

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine des traversées de boîtier

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Connecteurs

Rapide, sécurisé, enfichable : la gamme étendue de connecteurs pour traversées de boîtier vous offre une connexion optimale pour l'environnement de votre appareil. Avec la variété de produits, on a aussi différents types de montage. Le grand choix de différentes familles de produits de différentes tailles vous offre toujours la bonne solution pour la connexion enfichable de l'appareil.

Avantages :

  • Installation rapide, maintenance ou échange de vos appareils avec des solutions enfichables

  • Raccordement universel à ressort pour tous les types de conducteurs

  • Connecteurs à souder (THT et THR) pour la connexion interne de circuits imprimés

  • Connecteur avec connexion de conducteur et bride de fixation pour le raccordement interne des conducteurs

  • Brides encastrables pour une fixation sans outil dans la traversée du boîtier

  • Pour connexions « Fils à carte », « Carte à fils », « Fils à fils » et « Carte à carte »

h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Bornes traversantes

Les bornes de traversée de boîtier sont idéales pour la connexion de conducteurs internes et externes. L'installation simple et sans outil vous permet une installation rapide. Différentes combinaisons de couleurs permettent un marquage de connexion individuel.

Avantages :

  • Raccordement universel à ressort pour tous les types de conducteurs – interne et externe jusqu'à 16 mm2

  • Installation simple et sans outil au moyen d'éléments de blocage et de serrage

  • Série 828 : ouverture simultanée de plusieurs points de serrage grâce à un actionnement à levier particulièrement confortable

  • Contact automatique avec le boîtier de la connexion à la terre avec la série 826

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Bornes sur rail enfichables

X-COM®-SYSTEM est synonyme de câblage de système économisant du temps et de l'argent. En plus des bornes sur rail enfichables, le X-COM®-SYSTEM existe également entre autres en versions pour une utilisation dans des applications traversantes. Des connecteurs mâles avec différents types de montage sont disponibles pour cela : avec des brides traversantes pour des fixations à vis ou similaires ou avec des brides à encliqueter pour un montage par encliquetage sans outil. Des connecteurs femelles droits et coudés pour 1 et 2 conducteurs forment les contreparties.

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes pour circuits imprimés

Nos bornes pour circuits imprimés pour la traversée de boîtier sont idéales pour la connexion d'appareils « à fleur de paroi » avec actionnement sur la face avant. Les bornes pour circuits imprimés sont disponibles en pas métriques de 5 mm, 7,5 mm, 10 mm et en pouces de 5,08 mm, 7,62 mm et 10,16 mm.

Avantages :

  • Raccordement universel à ressort pour tous les types de conducteurs

  • Brides de montage en option pour une fixation mécanique supplémentaire dans le boîtier

  • Vers le boîtier encastré ou en saillie

  • Possibilité de tester dans le même axe que le conducteur

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX® : le système de connecteurs

Un ressort en acier Cr-Ni, et deux fois la force de contact : grâce à ce principe picoMAX® est jusqu'à 30% plus compact que les autres systèmes de connexion.

Avantages :

  • Forme compacte : espace de montage nécessaire réduit de 30 %

  • Système de contact radicalement simplifié

  • Fiabilité de contact absolue même à des températures ambiantes plus élevées grâce à une conception spéciale, une technologie innovante de serrage à ressort et un matériau isolant innovant

  • Grâce au verrouillage intégré et à l'insertion presque complète du connecteur femelle dans le connecteur mâle, résistance aux vibrations très élevée jusqu'à 20 g pour les connexions fil à carte

  • Possibilité efficace de tester dans le même axe que le conducteur grâce à une ouverture de test

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des composants de traversée

Votre contact chez WAGO

Additional service offerings: