Nouvelle version de la série 873 avec section de conducteur de 0,34 à 0,75 mm²
La série 873 de WAGO s'enrichit d'une nouvelle variante plus compacte, offrant aux fabricants d'éclairage et d'appareils du monde entier une solution innovante pour le raccordement au secteur des modules LED. La version plus petite est idéale pour le raccordement secondaire de spots, de lampadaires, de capteurs DALI et de capteurs simples. Le connecteur impressionne par sa facilité d'utilisation : la connexion PUSH WIRE® pour conducteurs rigides permet l'enfichage direct, alors que de nombreux autres connecteurs de ce type nécessitent un sertissage coûteux. Grâce à l'enfichage, l'installation, la maintenance et le remplacement peuvent être effectués rapidement et facilement - sans aucun outil !