Instruction

Connexion de luminaires commutés

La description

Avec seulement quelques composants standard WINSTA®, les luminaires de trois circuits peuvent être connectés rapidement et sans erreur. La ligne d'alimentation conventionnelle à 5 fils (1) est câblée avec un connecteur femelle WINSTA® à 5 pôles et le boîtier de décharge de traction (2). Jusqu'à trois parties de ligne à 5 brins peuvent être connectées au distributeur en H (3). Le câblage supplémentaire se fait simplement en branchant les câbles de connexion WINSTA® pré-assemblés (4). Ceux-ci sont préconfectionnés à une extrémité avec une prise standard et à l'autre extrémité avec un distributeur. Le distributeur est équipé d'une prise femelle à 5 pôles pour le câblage traversant du câble à 5 fils et d'une prise femelle à 3 broches pour le raccordement du luminaire. Utilisez le levier de commutation blanc sur le distributeur pour sélectionner le circuit désiré pour la sortie tripolaire. Cela vous permet de personnaliser le circuit pour que les luminaires soient connectés sur site. La connexion des luminaires (6) dépend de la connexion existante au luminaire (5).

Conseils :

  • Si possible, utilisez une longueur standard pour les câbles de connexion ; cela minimise le nombre de variantes sur le chantier.

  • Si vous utilisez plusieurs circuits, vous ne perdrez pas l'aperçu avec l'utilisation des étiquettes de marquage WINSTA® (référence 770-450). Les repères peuvent être facilement étiquetés avec un stylo sur le chantier

Liste de pièces

2. 770-105 et 770-505

3. 770-609

4. 771-8965/007-x01

5. 771-9993/007-x01* ou  771-9993/207-x01*

6. Luminaire

WAGO en pratique

Autres instructions pour le système de connecteurs WINSTA®

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Raccordement de capteurs DALI et luminaires DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Raccordement de capteurs DALI

Raccordement compact dans une ligne DALI

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

Connexion d'entraînements de stores SMI avec système à 5 fils (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Alimentation de prises 230 V