Série 294
La série 294 est conçue pour tous les types de conducteurs jusqu'à une section de raccordement de 2,5 mm2 et est idéale pour le chauffage, la climatisation et les pompes. La borne de raccordement au réseau Linect® est idéale pour la connexion universelle de luminaires.
Avantages :
Section de conducteur max. : 2,5 mm2
Conducteurs rigides, semi-rigides et souples.
Poussoir : d'un côté
Certifié Jet-PSE