Imprimante transfert thermique Smart PRINTER

Économisez avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer

Vos avantages :

  • Le logiciel de repérage Smart Script WAGO perfectionne le système de repérage WAGO.

  • L'interface intuitive moderne facilite l'utilisation de Smart Script.

  • Gain de temps par découpe automatique

  • Traitement de nombreux matériaux de repérage

  • Couteau de qualité japonais de longue durée



L'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer est universellement utilisable pour toutes les tâches d'étiquetage dans l'armoire de commande - et économise à la fois du temps et de l'argent. Comment ? Avec peu de changement de ruban encreur, elle assure une vitesse d'impression élevée ; de plus, l'investissement dans l'imprimante et les matériaux d'étiquetage est très faible.

Avec le Starterkit (référence 258-5107), les clients reçoivent l'imprimante, le matériel de repérage et les accessoires ainsi que le logiciel de repérage gratuit Smart Script. La connexion entre la Smart Printer et le logiciel se fait ici par les voies connues : par USB ou par une interface ETHERNET.

Le cutter complète de manière optimale la Smart Printer lorsqu'il s'agit de découper automatiquement le matériau en bandes. De plus, une malette peut être achetée directement pour un transport facile, par ex. sur le chantier. Pour gagner encore plus de temps lors du changement de matériel, des imprimantes supplémentaires sont disponibles.

La nouvelle imprimante transfert thermique Smart Printer

La nouvelle imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer est là et apporte une série de nouveautés :

Avec une toute nouvelle conception et une puissante carte mère Linux®, Smart Printer offre désormais des performances améliorées qui peuvent gérer n'importe quel travail en atelier ou sur le chantier en toute simplicité.

Mais ce n'est pas tout : il n'y a plus de limites à la longueur des travaux d'impression. Même les travaux de repérage les plus complexes peuvent désormais être réalisés sans aucun problème !

Grâce à un dongle pratique, la Smart Printer est désormais également capable de communiquer via Bluetooth® - pour une flexibilité d'utilisation maximale. Avec la nouvelle application de repérage WAGO, qui sera bientôt disponible, les travaux d'impression peuvent être facilement créées et imprimées via la connexion sans fil.

Tutoriels

Première installation

  1. 00:02

    Première installation

  2. 00:00

    Utilisation du matériel de repérage avec porte-rouleau

  3. 00:01

    Utilisation du matériel de repérage à l'intérieur de l'imprimante

  4. 00:00

    Remplacement du ruban à transfert thermique

Aperçu des produits

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Starterkit; Avec matériel de repérage
Réf. 258-5107

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Starterkit; Avec matériel de repérage

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision
Réf. 258-5030

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision

Trousse à outils; vide; compatible avec L-BOXX® 102; Capacité 24 kg
Réf. 206-3010

Trousse à outils; vide; compatible avec L-BOXX® 102; Capacité 24 kg

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir
Réf. 258-5005

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Kit de base; Sans matériel de repérage
Réf. 258-5108

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Kit de base; Sans matériel de repérage

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; kit de démarrage mobile; Sans matériel de repérage
Réf. 258-5100

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; kit de démarrage mobile; Sans matériel de repérage

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles
Réf. 258-5006

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage
Réf. 258-5007

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage

Tout sur le rouleau

Pour toutes les tâches dans l'armoire de commande - qu'il s'agisse du repérage de bornes, de câbles et de conducteurs ou d'appareils - WAGO propose les matériaux de repérage adaptés. Avec l'imprimante à transfert thermique Smart Printer, ces derniers peuvent être imprimés rapidement et facilement à l'aide du logiciel Smart Script.

Logiciel de repérage Smart Script WAGO

Le logiciel d'étiquetage parfait pour la création et l'impression de solutions d'étiquetage individuelles !
Avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer, le logiciel d'étiquetage offre une solution efficace et rentable pour le marquage de composants comme les bornes, les étiquettes, les plaques signalétiques, les conducteurs ainsi que les armoires de commande et distributeurs complets.

MM-490280-3D-Image-Marking-Key-Visual-2023-01-02-C1-2000x1500.jpg

Une meilleure vue d'ensemble dans l'armoire de commande

WAGO vous propose l'imprimante à transfert thermique Smart Printer pour toutes les tâches d'étiquetage dans l'armoire de commande : selon la façon dont vous travaillez, vous pouvez imprimer des étiquettes à partir d'une grande variété de systèmes – à partir de votre système CAE établi, à partir du configurateur Smart Designer de WAGO ou à partir du logiciel de repérage intuitif Smart Script de WAGO.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: