Nouveautés

Connexion de module LED par l'arrière

Vos avantages :

  • La hauteur minimale sur le devant du module (1,1 mm) minimise l'ombrage

  • La connexion du conducteur en arrière simplifie le câblage des modules LED



Les nouvelles bornes pour circuits imprimés SMD Through-Board (traversants) de la série 2070 WAGO permettent une connexion par l'arrière de modules LED. Une réduction d'ombre non souhaitée est ainsi réalisée et le câblage est simplifié.

Avec la série 2070, WAGO met sur le marché de nouvelles bornes pour circuits imprimés SMD (traversants) pour des sections de conducteurs souples et rigides de 0,2 à 0,75 mm² (AWG 24 bis AWG 18). La particularité : les nouvelles bornes sont conçues pour une connexion par l'arrière de modules LED.

Les nouvelles bornes pour circuit imprimé CMS de la série 2070 conviennent parfaitement aux modules LED linéaires et aux luminaires au design ultra-mince.

Manipulation simple

La connexion Push-in CAGE CLAMP® permet l'insertion directe de conducteurs rigides. Pour la connexion de conducteurs souples et pour la déconnexion de tous les conducteurs, le point de serrage s'ouvre aisément à l'aide d'un outil de manipulation.

En option, WAGO offre des variantes avec couvercle qui couvre le point de serrage de la face avant du module et qui donne en plus un rendu homogène de couleur blanche. Le couvercle offre en même temps une surface d'admission centrale pour un processus d'équipement automatique optimal.

En un coup d'oeil

  • Procédé de fabrication simplifié des luminaires par câblage à l'arrière du module LED

  • Push-in CAGE CLAMP® pour l'enfichage direct de conducteurs rigides

  • Ouverture de manipulation facilitant la connexion et la déconnexion de tous les types de conducteurs avec l'outil de manipulation

  • Pour câblage manuel et automatique

  • Surface d'admission centrale pour un équipement automatique optimal

  • Impression en option du point de serrage pour éviter les erreurs de câblage

  • Des lignes de fuite et des distances d'isolement élevées pour une utilisation jusqu'à 500 V selon EN 60598-1

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: