Préparation des appareils électroniques et des luminaires pour une installation enfichable
Les modules équipés pour un courant nominal de 16 A sont caractérisés par une dimension minimale avec un petit écartement polaire de 4,4 mm et sont disponibles pour des tensions de référence jusqu'à 250 V ou 400 V. Les connecteurs mâles et femelles sont disponibles en formes droite et coudée : cela ouvre de nouvelles possibilités pour réaliser des fonctions enfichables dans le bâtiment.
Les nouveaux modules de la famille WINSTA®MINI impressionnent par leur haut niveau de sécurité, garanti par trois codages mécaniques. Le codage A est disponible en noir et blanc pour les réseaux 230 V. Le codage B, pour les caractérisations de pôles spécifiques au client, peut être acquis dans les couleurs gris, vert clair et rose et présente l'avantage de pouvoir être imprimé sur une base spécifique au client depuis l'usine. Pour les fonctions de gradation, par ex. avec les luminaires DALI, le codage I en bleu est disponible.