Série 2086

Bornes CI compactes

  • 3/16/2021
  • Cette année, WAGO lance sur le marché une gamme complète de bornes particulièrement compactes, la série 2086. Ces borniers pour circuits imprimés de type Push-In Cage Clamp® se raccordent indifféremment aux conducteurs rigides ou souples jusqu’à 1,5 mm². Leurs caractéristiques les destinent pour la connexion des composants d’automatisme, des commandes de moteurs, des convertisseurs, des alimentations électriques, des dispositifs de chauffage et de climatisation, toutes machineries telles que les ascenseurs et escalators, etc. Les applications sont infinies tant les configurations proposées sont étendues : en position parallèle ou perpendiculaire à la carte, en versions CMS ou THR, conditionnés en boite ou en bobine (Tape-And-Reel), avec double rangées de pins droites ou alternées, en pas de 3,5 ou 5 mm. Ces bornes acceptent des courants de 17,5A, des tensions de 320 V (d.p. II) et des températures de -60 à 105°C. Bien entendu, elles respectent toutes les normes, notamment UL94-V0, CSA et CCA.

    Une question ? Besoin d'un avis? Nos équipes restent à votre écoute à l'adresse suivante : info-fr@wago.com

    • Produit polyvalent dans sa conception

    • Applications infinies et configurations étendues

    • Acceptent des courants de 17.5A, des tensions de 320V et des températures de -60 à 105°C