{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":3,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBGVjU2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZnItd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000FV56","quote":"Grâce à la solution de surveillance optique des processus avec l'intégrateur de système TTS Automation et la commande de système connectée WAGO, rien ne s'est opposé à la mise en œuvre technique.","modifiedtime":"2026-10-25T15:48:46+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4103_2000x1125","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-386849-GWA-Reference-TTS-ATL-Station-1S7A4103-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJneU5DOHhNell3TnpNeU5UYzJNVFUyTmk4eU1EQXdYMDFOTFRNNE5qZzBPVjlIVjBGZlVtVm1aWEpsYm1ObExWUlVVeTFCVkV3dFUzUmhkR2x2Ymw4eFV6ZEJOREV3TTE4eU1EQXdlREV4TWpVfGM2MzZmZTZjOGZlMTg5NjkxM2FjMmJmNjM2MGNmOWY2NjkwZTllYzZlOTU3MmI1MDcyMzI2ZDQ4ZDJmYWM2MGE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-386849-GWA-Reference-TTS-ATL-Station-1S7A4103-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnek55OHhNell3TnpNeU5qTTFNVE01TUM4eE5qQXdYMDFOTFRNNE5qZzBPVjlIVjBGZlVtVm1aWEpsYm1ObExWUlVVeTFCVkV3dFUzUmhkR2x2Ymw4eFV6ZEJOREV3TTE4eU1EQXdlREV4TWpVfGUzZTNkYzQ3NmE3NThkZjA2ODg1YTQ0ZGFiYTEyNGViYjZmOTAwM2ZiZmQ2ZjU2YWVhYjk2MjUxOTZkZWQ1ZmQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-386849-GWA-Reference-TTS-ATL-Station-1S7A4103-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTQ1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmd5TUM4eE16WXdOek15TlRnNU1qWXpPQzh4TWpnd1gwMU5MVE00TmpnME9WOUhWMEZmVW1WbVpYSmxibU5sTFZSVVV5MUJWRXd0VTNSaGRHbHZibDh4VXpkQk5ERXdNMTh5TURBd2VERXhNalV8ZTE2YzZjNGM5MGZlOWZjMmMyYTQ2ODZhYzg2NzM4NTQ1YjU5Mzg3ODhhMDU5M2RlNDg1N2RmNDNlYzI2MDMwNw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-386849-GWA-Reference-TTS-ATL-Station-1S7A4103-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4WkM4eE16WXdOek15TlRrMU9ERTNOQzh4TURJMFgwMU5MVE00TmpnME9WOUhWMEZmVW1WbVpYSmxibU5sTFZSVVV5MUJWRXd0VTNSaGRHbHZibDh4VXpkQk5ERXdNMTh5TURBd2VERXhNalV8MzhlMWUwN2MxZjQ2Y2EzNWMwMGRlN2ZiZjJiZmM0MDUxNDg0YTM4MWQ3NjI2MDZhNWM1MjU4NzZlMmM2MGQ5Mw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-386849-GWA-Reference-TTS-ATL-Station-1S7A4103-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmd5WkM4eE16WXdOek15TmpBeU16Y3hNQzgzTmpoZlRVMHRNemcyT0RRNVgwZFhRVjlTWldabGNtVnVZMlV0VkZSVExVRlVUQzFUZEdGMGFXOXVYekZUTjBFME1UQXpYekl3TURCNE1URXlOUXxiOTA3NmVjMDljNTRkMTk5NDIwZDc4Y2NhNDQ5ZWIxMjgxMTIzNzY1ZTJhYTkyYzllNzNjYjczMDM1ZmY4ZmIw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-386849-GWA-Reference-TTS-ATL-Station-1S7A4103-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5WkM4eE16WXdOek15TmpBNE9USTBOaTgwT0RCZlRVMHRNemcyT0RRNVgwZFhRVjlTWldabGNtVnVZMlV0VkZSVExVRlVUQzFUZEdGMGFXOXVYekZUTjBFME1UQXpYekl3TURCNE1URXlOUXw0YmQ5ZGU5YzM4ZDYxYjkyMDgwNGViYTUxMDVkMzYxZDBkNjgyZDY1YTMxZjE4MWIyOWUyNzZlNTNhMDc4YjA0","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-386849-GWA-Reference-TTS-ATL-Station-1S7A4103-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaEwyZ3pOQzh4TXpZd056TXlOakk0TlRnMU5DOHlNREJmVFUwdE16ZzJPRFE1WDBkWFFWOVNaV1psY21WdVkyVXRWRlJUTFVGVVRDMVRkR0YwYVc5dVh6RlROMEUwTVRBelh6SXdNREI0TVRFeU5RfDAyNTkxYzJkZTIyNzZiZTVhNGE1ZmY4NTRhMmE2ZTU4ZGI4NzUyNDZhYWQxYTc3NDhmMmY5OGIwNzFiMjQ2MTU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1792943326758,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Julian Loesch, chef de projet senior, Pitzek GMP Consulting,</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRVQ5MSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote-2","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-05-30T07:09:20+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]}
L'innovation par la coopération
Une collaboration entre TTS Automation et WAGO
En cas de danger, chaque seconde compte
Les secteurs dans lesquels des atmosphères dangereuses et potentiellement explosives sous forme de mélanges d'air et de gaz, vapeurs ou brouillards combustibles se produisent sont soumis à une protection contre les explosions. C'est pourquoi les opérations de chargement de réservoir sont particulièrement complexes dans ce secteur. Votre observation va bien au-delà de l’observation pure des processus et des installations.
Les évaluations de situations critiques ont montré que les dangers imminents dus aux fuites ont souvent été précédés par des événements tels que des secousses de la canalisation ou l'affaissement du véhicule-citerne. Cela entraîne des exigences élevées en matière de surveillance sécurisée du chargement des réservoirs : le développement d'un système de caméra « intelligent » qui détecte les dangers avant qu'ils ne surviennent.
Un œil vigilant sur les situations explosives
Où qu'il y ait des applications de processus critiques ou dangereuses - la surveillance et le contrôle par des caméras industrielles intelligentes apportent une contribution décisive à la sécurité. Les situations potentiellement dangereuses sont identifiées au fur et à mesure qu’elles surviennent, évaluées simultanément et les réactions nécessaires sont initiées.
Le cœur de tout cela est un système OT/IT central et intelligent. En tant que passerelle, il assure la communication entre les systèmes. Certains modules font l'acquisition de signaux d'entrée, les modules de sortie activent par ex. des signaux d'avertissement. Le contrôle de la caméra est assuré par un système de contrôle uniforme. De nouveaux domaines de surveillance sont également envisageables, comme la surveillance thermique des réacteurs.
Souhaitez-vous en savoir plus ? Vous pouvez obtenir toute l’histoire en téléchargement gratuit !
Vous souhaitez en savoir plus ?
Téléchargez la référence complète ici – et découvrez les multiples possibilités de nos solutions.
Composants de WAGO
Les produits WAGO installés dans le projet en détail
Contrôleurs
Configurez, contrôlez et visualisez vos projets plus facilement avec le contrôleur PFC200. Les applications typiques incluent l'industrie des process et l'automatisation des bâtiments dans le domaine de la construction mécanique et d'installations classiques. Les applications plus complexes en bénéficient particulièrement.
Vos avantages :
- Système d'exploitation Linux et programmation CODESYS (CODESYS V3)
- Normes de cybersécurité élevées
- Accès à distance via mobile avec visualisation web intégrée
La numérisation prête à l'emploi : les boîtiers WAGO IoT
L’entreprise du futur est entièrement connectée. Tout ce qui n’est pas encore connecté à l’informatique doit l’être, en particulier la production. De nombreuses entreprises n'y sont pas préparées. Vos machines et installations ne sont pas en mesure d'envoyer des données. WAGO propose des solutions avec l'IoT-Box.
Vos avantages :
- Solution complète pour la numérisation de machines et d'installations
- Solutions individuelles d'armoires de commande possibles
- Avantages de l'industrie 4.0