Sujets

La solution parfaite pour les boutiques et les magasins

  • 02/08/2021
  • Pour rester compétitifs, les détaillants ont de nombreux rôles à jouer. Des opérations rentables dans les succursales et une grande disponibilité des équipements techniques y contribuent.

    Gestion des bâtiments et des biens immobiliers

    La solution WAGO pour les boutiques et magasins

    Concentration totale sur l'activité principale

    Mais comment les détaillants peuvent-ils faire face à ces tâches techniques en plus de leurs activités quotidiennes ? C'est ici qu'intervient la solution WAGO pour la gestion immobilière, combinaison d'un logiciel d'application préprogrammé et d'une solution cloud. Tous les composants essentiels pour l'enregistrement des données d'exploitation et des états du système, pour le stockage et la sauvegarde des données et pour la visualisation restent en toute sécurité dans le cloud. Cela signifie que les succursales peuvent être gérées facilement et sans avoir à maintenir une infrastructure informatique ou un système administratif, quel que soit l'emplacement ou l'appareil, à l'aide d'une visualisation Web moderne.

    Simple configuration plutôt qu'une programmation

    Les avantages du système sont déjà évidents lors de la mise en service. Selon la devise : "configurer au lieu de programmer", l'application peut être configurée via l'interface utilisateur intuitive sans connaissance particulière des langages de programmation et des outils séparés. Toutes les fonctions pertinentes sont déjà incluses dans le logiciel d'application, y compris la surveillance et les alarmes. Il existe plusieurs branches identiques vers lesquelles la configuration doit être transférée. Pas de problème : avec la solution WAGO, elle peut être facilement copiée et mise à l'échelle.

    Liberté pour les concepts individuels

    La solution préconfigurée offre aux exploitants la sécurité que toutes les normes de qualité sont respectées et que les systèmes de leurs succursales sont correctement configurés. Dans le même temps, la grande flexibilité et l'évolutivité du système permettent des adaptations à différents besoins. Cela donne aux détaillants toute la liberté de mettre en œuvre des concepts individuels dans leurs succursales - et de permettre à leurs clients de vivre des expériences d'achat inoubliables.

    With the WAGO solution for building and property management, retailers can easily manage their stores via a modern user interface.

    Stephan Rothermel
    Business Development for Building at WAGO

    Avantages pour votre projet

    • Configurer au lieu de programmer : création simple de fonctions de contrôle et de régulation

    • Sécurité d'investissement et grande évolutivité de la solution globale

    • Représentation hiérarchique des propriétés

    • Grande facilité d'utilisation et simplicité : utilisation conviviale sur site ou de manière centralisée

    • Bilan Energie : chiffres de production et de consommation tous corps de métiers ou individuellement avec benchmark de toutes les branches

    • Acquisition de messages d'erreur pour, par exemple, les générateurs de chaleur (chauffage, chauffage urbain)

    • Tendance : aide à l'évaluation des réclamations des utilisateurs, les opérateurs peuvent mettre en réseau différents systèmes techniques avec le Cloud WAGO

    • Déploiement : multiplication simple des branches

    • Solutions multi-cloud : connexion simultanée de plusieurs solutions cloud à, par exemple, AWS et SAP, IBM, WAGO Cloud

    • Concept central d'utilisateurs et de rôles : concept d'accès défini pour les groupes à des métiers individuels

    Gestion des bâtiments et des biens immobiliers WAGO

    Aperçu de la solution

    WAGO Application Building Control est un logiciel d'application préprogrammé dans lequel toutes les fonctions nécessaires à l'automatisation des bâtiments et des propriétés distribuées peuvent être facilement créées.

    La connexion au WAGO Cloud Building Operation and Control (BOC) complète la solution globale et permet un accès mondial à toutes les données.

    Additional service offerings: