MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_06_2000x1125.jpg

Rapide et précis

Équipement des composants

Réduire les coûts de stockage et d'assemblage

Utilisez des barrettes à bornes entièrement assemblées dans la taille de lot 1, qui répondent exactement à vos besoins - et réduisez la charge de travail jusqu'à 92%*.

*Source : 2017 iSW, Université de Stuttgart

Configurateur WAGO Smart Designer

Afin de minimiser la charge de travail et le taux d'erreur lors de l'assemblage des composants, vous pouvez utiliser notre configurateur en ligne Smart Designer pour configurer et commander des borniers entièrement assemblés et créer des documents de production numériques.

  • Listes de pièces et plans d'assemblage exportés au format PDF depuis Smart Designer pour la création de documents de fabrication

  • Fabrication sur mesure : nous livrons vos rails configurés entièrement assemblés, étiquetage compris, en seulement 5 jours (sous réserve de disponibilité des stocks)

schaltschrank_smartData_Karton_Haende_2000x1125.jpg

Plus de capacité à la demande

Pour faire face aux pics de commandes ou réduire les coûts de stockage et de montage, WAGO peut mettre en service la production de rails entièrement assemblés, à commencer par la taille de lot 1. Il suffit de démarrer smartDESIGNER et de commencer : planifier, configurer et commander est la devise. Bien entendu, la gamme complète de produits WAGO est à votre disposition - des bornes sur rail en passant par l’alimentation et jusqu'aux contrôleurs. La livraison a lieu en quelques jours ouvrables

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Plus de place dans l'armoire de commande

L'un des plus grands défis de la conception des armoires de commande consiste à accueillir de plus en plus de fonctions dans de moins en moins d'espace WAGO relève le défi et développe des produits qui en tiennent compte. Comme par exemple les disjoncteurs électroniques en boîtier de 6 mm. Ils offrent plus d'espace dans l'armoire de commande avec une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.

schaltschrank_laptop_2000x2000.jpg

Connexion rentable

WAGO propose des solutions innovantes telles que B. Alimentations Les blocs de jonction CPL a etc. avec une réelle valeur ajoutée, qui aident l'utilisateur de la planification projet à la production, aux tests et à la mise en service. Les plans de circuits et d'assemblage ainsi que les marquages proviennent toujours d'un outil et d'un fichier.

Et cela a des avantages évidents :

  • Les écrans, que ce soit des moniteurs ou des tablettes, remplacent les impressions en production.

  • La base de travail pour tous les participants est un fichier - toujours à jour - afin d'éviter les erreurs et le travail en double.

  • L'attribution individuelle des autorisations garantit que tout le monde ne voit que ce qui est pertinent pour lui.

  • Un seul point de preuve (Single-Point-of-Proof) : le fichier ne peut et ne doit être mis à jour qu'au même endroit.

  • En raison du stockage centralisé des données, les recoupements des documents de travail ne provoquent aucune perte de temps.

energy_referenz_2g-energie-ag_bhkw_reihenklemme_top_job_s_betaetigungswerkzeug_2000x2000.jpg

« En se procurant les rails DIN déjà assemblés chez WAGO, nous économisons du temps et des coûts de stockage. »


Jörg Schmiemann
Responsable fabrication chez 2G Energy AG

Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes: