p_2019-0104_000_f2_xx_preview_download.png

Tables de câblage WAGO

Augmenter votre productivité grâce à un poste de travail sur-mesure !

Productivité & ergonomie

  • Réglage instantané de l'inclinaison et de la hauteur

  • Réduction significative des gestes contraignants

  • Câblage fluide, précis et sans erreur

Sécurité & conformité

  • Tables conformes aux normes CE, ISO 12100, EN 614…

  • Répondent aux exigences de la directive Machines 2006/42/CE

  • Couverture assurantielle garantie en cas de contrôle ou d’incident

Profitez des aides financières de l'État

Jusqu’à 70 % de l’investissement pris en charge

Une solution complète et modulaire

  • Table de montage + accessoires + bornes sur rail WAGO

  • Mobilité totale : versions mécaniques ou motorisées sur batterie

  • Plateau repliable, gain de place et flexibilité maximale

Optimisée pour l’industrie, pensée pour vos opérateurs

2019-100

Elle soulage les gestes répétitifs, facilite le travail assis ou debout et accélère chaque étape du câblage.

2019-101

Elle est conçue pour réduire les gestes contraignants et les troubles musculo-squelettiques (TMS), tout en améliorant les cadences de câblage.

2019-102

Elle est votre alliée pour les câblages complexes et les grandes platines. Avec sa double motorisation sur batterie, elle élimine les efforts inutiles, supprime les postures contraignantes et fait gagner un temps précieux à chaque montage.

2019-103

Elle supporte des plaques jusqu’à 500 kg et s’adapte en hauteur grâce à ses moteurs sur batterie. Elle offre un poste de travail sans câbles, sûr et confortable pour accélérer le câblage et diminuer la fatigue.

2019-104

Elle réduit de moitié le temps d’insertion et de retrait des plaques de montage.

Elle élimine les postures contraignantes, limitant ainsi les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) tout en augmentant la cadence.

Gagnez en efficacité, protégez vos équipes grâce à notre solution

Vos garanties

  • COUVERTURE ASSURANCE GARANTIE : En cas de blessure de l’opérateur, l’inspecteur constatera une table parfaitement conforme aux normes en vigueur

  • AUCUN SURCOÛT DE MISE EN CONFORMITÉ : Tests de stabilité, contrôles électriques, plaques CE… Tous les éléments sont déjà certifiés.

  • IMAGE PROFESSIONNELLE ET TRANQUILLITÉ RÉGLEMENTAIRE : Soyez serein lors d’un contrôle de l’Inspection du travail ou d’un audit ISO 9001 : votre équipement est conforme et valorise votre démarche qualité.


Nos experts WAGO vous aident à :

Contactez un commercial WAGO dès aujourd’hui !

Autres demandes: