Référence

Des perspectives lumineuses dans la rue

  • 8/27/2021
  • L'éclairage public devient de plus en plus un piège en termes de coûts énergétiques pour les municipalités, car la technologie d'éclairage des années 1960 fournit toujours une lueur vive. Une technologie LED économique à la place des lampes à vapeur de mercure : le potentiel d'économie de l'utilisation des lampadaires LED est démontré de façon impressionnante par la nouvelle série Vulkan de Nordeon de Springe. Nordeon s'appuie sur la technologie de connexion innovante de WAGO lors de l'installation des composants afin que la gamme de luminaires modulaires puisse être configurée de manière optimale pour les conditions de route respectives.
    L’éclairage public présente un réel potentiel, surtout à une époque où les caisses municipales sont vides. Si les villes et les communes investissent dans une technologie d'éclairage efficace, elles peuvent économiser jusqu'à 80% d'énergie électrique, selon les calculs d'associations professionnelles, comme par exemple le ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. Il suffit de regarder le cas de l'Allemagne pour comprendre les sommes en jeu : selon le ZVEI, une économie de 2,2 milliards de kilowattheures correspond à 1,4 million de tonnes de CO2 et à 400 millions d'euros sur la facture d'électricité - au prix de 18 centimes le kW/h. En outre, le législateur met également un terme à l’utilisation de technologies inefficaces. D'abord, c'était l'ancienne « ampoule à incandescence » et depuis 2015, ce sont les lampes à vapeur de mercure qui n'obtiennent plus d'homologation CE.

    Des kits modulaires pour une lumière parfaite

    Afin que les villes et les collectivités puissent passer le plus facilement possible à une technologie beaucoup plus innovante et surtout plus économique pour éclairer en toute sécurité les rues, les places et les trottoirs, des fabricants comme Nordeon conçoivent leurs lampadaires LED sous forme de kits de produits modulaires. Ceux-ci incluent tout pour une performance, un éclairage et une capacité de mise à niveau appropriés.

    L'entreprise a développé les luminaires V3610, présentés pour la première fois au salon light+building 2016, pour une utilisation dans les zones résidentielles et les rues secondaires sous la marque « Vulkan ». Selon les conditions d'utilisation et la situation géographique, le V3610 est disponible avec trois puissances d'éclairage. Nordeon adapte simplement le nombre de circuits imprimés LED dans le montage. Jusqu'à trois peuvent être combinés pour former un ensemble de 24 LED haute puissance très efficaces. Chaque module équipé de huit LEDs est basé sur un circuit imprimé avec noyau en aluminium pour dissiper efficacement la chaleur dissipée des diodes électroluminescentes via le boîtier extérieur plat en aluminium du luminaire.

    We anticipate a minimum service life of 100,000 hours.

    nordeon-5.jpg

    « Nous prévoyons une durée de vie minimale de 100 000 heures », déclare Sascha Müller, chef de produit, en soulignant que la durée de vie dépend largement de la plage de température en vigueur pendant le fonctionnement. Le test standard est effectué à 25 degrés. « En Allemagne, cependant, nous ne mesurons qu'une moyenne annuelle de dix à 12 degrés, ce qui a un effet positif sur la durée de vie ». On dit qu'une température de moins de dix kelvin double en moyenne la durée de vie. « La mort d'une LED est souvent due à la chaleur », résume Müller.

    Quatre câbles suffisent pour connecter les cartes LED : deux pour les pôles positif et négatif de l'alimentation CC et deux autres pour la surveillance vitale de la température. « Nous avons intégré des diodes de température sur les modules et avons ainsi la possibilité de mesurer la température de la LED dans le pilote de luminaire et de la garder sous contrôle », explique Müller. S'il fait trop chaud, le luminaire réduit la puissance ou s'éteint complètement si nécessaire. Une fois les composants suffisamment refroidis, les luminaires se rallument automatiquement. Ce concept de commande sert en fin de compte la sécurité de fonctionnement et la longévité.

    Nordeon utilise les bornes pour circuits imprimés CMS de la série 2060, révisées par WAGO il y a un peu plus d'un an, pour le raccordement des circuits imprimés LED aux dits pilotes des luminaires d'extérieur. Sur le plan fonctionnel, le terme « driver » fait référence au ballast électronique LED, qui prend en charge le contrôle complet de la technologie d'éclairage ainsi que l'alimentation DC avec 24 V par module. Si deux modules sont connectés en série, la tension augmente en conséquence à 48 V.

    Thanks to WAGO’s proven Push-in CAGE CLAMP® technology, the electrical connections are held securely via spring pressure.

    nordeon-3.jpg

    Grâce à une nouvelle formulation plastique et à de légères corrections de conception, WAGO a réussi à rendre les bornes pour circuits imprimés CMS encore plus robustes et durables. Les bornes accueillent des conducteurs rigides et souples avec des sections comprises entre 0,2 et 0,75 mm2. Grâce à la technologie éprouvée Push-in CAGE CLAMP® de WAGO, les connexions électriques sont maintenues en toute sécurité grâce à la force de traction du ressort. Par rapport aux connexions à vis, cette forme d'installation est nettement plus résistante aux vibrations ou aux effets de dilatation saisonnière du matériau. Et c'est précisément à ces conditions environnementales que sont soumis les luminaires d'extérieur que Nordeon produit sous le nom de marque Vulkan sur le site de Springe en Basse-Saxe. Un autre point fort de la nouvelle borne de la série 2060 est la possibilité d'être placée sur le circuit imprimé de manière entièrement automatique par des machines d'assemblage.

    Dans l'usine Springe, Nordeon s'occupe des circuits imprimés fabriqués dans une autre usine du groupe. La société livre ici le V3610 prêt à être connecté, comprenant un câble flexible robuste en carré de 3 x 1,5. En réglant également l'angle de la connexion du mât, les luminaires peuvent également remplacer d'anciens luminaires à fouet avec leur angle d'attaque de 15 degrés. La hauteur idéale du point lumineux de la V3610 se situe entre 3,5 et six mètres. Étant donné que la série est modulaire non seulement en termes de performances, mais également dans la configuration des lentilles, un espace de solution standardisé pour un guidage d'éclairage idéal s'ouvre aux clients. Les principaux clients de Nordeon sont les villes et les municipalités - et elles utilisent de nombreux luminaires.

    nordeon-4.jpg

    « En moyenne, on peut diviser la population d'une commune par dix – et disposer ainsi d'un nombre de points lumineux assez fiable », explique Müller. En Allemagne, il y a environ huit millions de lampadaires - un énorme potentiel pour la mise à niveau à une technologie LED efficace. Un regard de l'autre côté de la frontière vers l'ouest montre ce qui est possible : l'île néerlandaise de Texel s'est fixé pour objectif de devenir climatiquement neutre d'ici 2020 - entre autres en mettant en place son propre approvisionnement en énergie avec des systèmes solaires et des centrales marémotrices. De plus, il est important d'économiser d'énormes quantités d'énergie, c'est pourquoi l'île installe le lampadaire V3630 avec différents niveaux de puissance et avec un système de gestion de la lumière open source intégré à la lumière. Pour garantir que de tels efforts soient également rentables sur le plan financier, Nordeon a développé sa série Vulkan comme une solution d'éclairage visuellement attrayante avec un accent élevé sur le rapport prix/performance.

    par Patrick Schirrmacher | 09/11/2016

    Aperçu des produits

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc
    Réf. 2060-452/998-404

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc
    Réf. 2060-451/998-404

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc

    Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc
    Réf. 2060-1452/998-404

    Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc

    Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc
    Réf. 2060-1453/998-404

    Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 8 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc
    Réf. 2060-852/998-404

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 8 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc
    Réf. 2060-453/998-404

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc

    Élément de raccordement; Pas 4 mm; 1 pôle; Longueur 28 mm; blanc
    Réf. 2060-951/028-000

    Élément de raccordement; Pas 4 mm; 1 pôle; Longueur 28 mm; blanc

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; noir
    Réf. 2060-472/998-404

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; noir

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; noir
    Réf. 2060-471/998-404

    Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; noir

    Références dans la technique d'éclairage

    lighting_referenz_osram_gebaeude_aussenansicht_SGO-20160426-0012-2_2000x1500.jpg

    Innovation ultra-plate

    Le nouveau pilote LED d'OSRAM a une hauteur de profil de seulement 11 millimètres. Rendu possible par les bornes de raccordement CMS de la série 2060 de WAGO.

    Votre interlocuteur chez WAGO

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    WAGO Contact SAS