La technologie LED et la commande E/S de WAGO assurent une parfaite symbiose d'éclairage : avec un système d'éclairage de secours innovant et indépendant du fabricant, les systèmes d'approvisionnement en énergie Schuster de Grevenbroich font sensation. Les premiers clients proviennent de l'industrie automobile. Les entreprises d'autres industries montrent un grand intérêt. Le cœur de la solution est le système WAGO-I/O-SYSTEM 750, qui met en œuvre la fonction intelligente de contrôle de l'éclairage.
En matière d'éclairage de sécurité, aucune autre entreprise ne peut actuellement battre Schuster Energiebedarfssysteme GmbH & Co. KG. Depuis quarante ans, ils fabriquent tout ce qui permet d'amortir une panne de courant, comme des systèmes d'éclairage de secours, des redresseurs ou des onduleurs. Depuis toujours, la qualité supérieure était produite ici avec de nouvelles idées. Cela a donné à Schuster une très bonne réputation et des références de première classe. Par exemple, ils ont équipé le stade olympique de Berlin, les boutiques d'Apple ou le salon de Francfort et Düsseldorf. Récemment, cependant, Schuster s'est retrouvé dans un nouveau rôle : l'entreprise n'est plus seulement l'une des meilleures de sa spécialité, mais elle est maintenant à la pointe des développements technologiques dans son secteur.