Sujets

WAGO Room Automation Macro

  • 7/7/2022
  • La base de solutions individuelles

    WAGO Room Automation Macro est basé sur le concept logiciel réussi de la solution flexROOM®. La macro vous fournit une bibliothèque et une application de base pour créer facilement des solutions d'automatisation de pièce évolutives avec CODESYS.

    Toutes les fonctions d'ambiance pertinentes des pièces, qu'il s'agisse de l'éclairage, de l'ombrage ou de la climatisation des pièces, sont préparées et peuvent être ajustées ou étendues individuellement. Les luminaires, les stores, les actionneurs, les capteurs et les unités de contrôle des locaux sont intégrés et configurés via une interface utilisateur graphique basée sur le web. Au sein de la solution, les espaces de bureaux peuvent être répartis de manière flexible en pièces et en espaces ouverts tout au long du cycle de vie du bâtiment.

    Des thèmes et des produits appropriés

    Davantage dans le domaine de l'automatisation des locaux

    1024-MM-194758-new-website-page-raumautomation-gettyImages-1136436788-2000x2000.jpg

    Efficacité grâce à l'automatisation intelligente des locaux

    Avec les solutions d'automatisation de locaux de WAGO, vous avez une vision globale des métiers de l'éclairage, de la protection solaire et du climat ambiant, utilisez des synergies et recevez des données sur les charges de chauffage/refroidissement demandées. Cela en fait la base idéale pour votre bâtiment.

    building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

    Une automatisation simple avec flexROOM®

    Permet une automatisation intégrale de l'éclairage, de la protection solaire et du climat ambiant sans aucun effort de programmation.

    Application Weather Station WAGO

    Mise à disposition des données de mesure des capteurs connectés de différents fabricants, tels que la température, les précipitations, la vitesse du vent et la luminosité, pour un traitement et une visualisation ultérieurs.

    Avantages de WAGO Room Automation Macro :

    • Création facile de solutions d'automatisation de pièce évolutives avec



      CODESYS

    • Fonctions préparées : toutes les fonctions d'ambiance pertinentes des pièces pour l'éclairage, l'ombrage et la climatisation ainsi qu'une interface utilisateur graphique basée sur le Web



    Votre interlocuteur chez WAGO

    Autres demandes: