MM-481970_website_building-cloud-services_overview_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Services

Pérenne avec un système basé sur le cloud

Vos avantages :

  • Configuration via navigateur Web

  • Toutes les mises à jour du logiciel cloud incluses

  • Gestion des documents intégrée

  • Accès centralisé aux propriétés distribuées

WAGO Building Cloud Services constitue un nouveau pilier dans le WAGO Building Ecosystem, le paysage de système global pour les bâtiments de WAGO. Ces applications logicielles couvrent différentes fonctions de gestion et de reporting qui permettent un fonctionnement efficace et sans erreur des bâtiments et aident les exploitants de bâtiments à se conformer aux exigences de la loi allemande sur l'énergie des bâtiments (GEG) et de la directive européenne sur les bâtiments (EPBD). Les quatre applications basées sur le cloud prennent en charge la gestion des bâtiments, de l'énergie et des alarmes ainsi que la création de rapports ESG.

  • Services performants : les applications logicielles basées sur le cloud permettent d'extraire toutes les données de manière fiable, à tout moment et en tout lieu. Ainsi, une surveillance et un contrôle ciblés de l'automatisation du bâtiment sont assurés de manière centralisée à partir d'un emplacement dans le cloud. L'accès depuis des appareils mobiles à des éléments du système clairement attribués est également possible, ce qui facilite l'exploitation et la maintenance pour les équipes de service. Les services font l'acquisition des états des installations de l'automatisation des bâtiments et signalent les défauts en temps réel. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres tableaux de bord individuels afin de visualiser les données de manière claire et rapide. Chaque service permet de plus une gestion détaillée des accès et des droits.

  • Ouverts et évolutifs : une mise à niveau est également possible à tout moment : grâce au support de protocoles ouverts et standardisés tels que BACnet®, Modbus® ou OPC-UA, WAGO Building Cloud Services est compatible avec les systèmes d'automatisation de bâtiment existants. Chaque service cloud fonctionne seul ou dans le système avec d'autres services. Étant donné que WAGO Building Cloud Services fait partie de l'écosystème modulaire et évolutif de WAGO Building, ces applications logicielles peuvent de plus être étendues individuellement à d'autres composants de bâtiment.

WAGO Building Management

WAGO Building Management forme un dispositif de gestion et de commande supérieur basé sur le cloud. Ainsi, il est possible de surveiller de manière ciblée les installations techniques du bâtiment et d'intervenir si nécessaire - à tout moment et de n'importe où. Des liens vers la gestion intégrée des documents peuvent être créés sur les images d'installation, ce qui permet un accès direct, par ex. sur les schémas de circuit et les schémas de principe.

WAGO Building Alarming and Ticketing

Avec WAGO Building Alarming and Ticketing, qui comprend un système de billetterie intégré, même des scénarios d'alarme complexes peuvent être gérés aussi facilement qu'une planification de calendrier. Parmi les fonctions, on compte la prise en charge de chaînes d'alarme avec une représentation visuelle de la couverture, une analyse de cause, l'acquisition de la durée d'arrêt ainsi qu'une documentation de mesures. Des tableaux de bord librement configurables garantissent la vue d'ensemble des installations, des bâtiments individuels et des portefeuilles. L'alarme peut être donnée de manière flexible par SMS, email ou par message push dans une application mobile.

WAGO Building Energy Management

WAGO Building Energy Management apporte transparence et clarté dans les données énergétiques des bâtiments et présente un potentiel d'optimisation. Des tableaux de bord et widgets librement configurables sont disponibles pour visualiser les flux et pertes d'énergie et calculer la consommation. En outre, il répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 50001 et est donc éligible au financement en Allemagne selon BAFA.

WAGO Building Environmental Reporting

L'importance des rapports ESG dans le monde de l'entreprise ne cesse de croître, également pour les exploitants de bâtiments. WAGO Building Environmental Reporting est l'un des composants essentiels des WAGO Building Cloud Services, qui aident les exploitants de bâtiments, les gestionnaires d'installations et les gestionnaires de l'énergie à rendre transparente leur empreinte écologique. Il facilite la création de rapports ESG conformément à la directive EU CSRD. Pour cela, l'application cloud rassemble toutes les données de bâtiment pertinentes à partir de compteurs numériques, de relevés manuels ou d'autres systèmes, les visualise et crée des rapports automatisés en quelques clics seulement. Vous êtes ainsi parfaitement préparé pour les futures obligations de reporting et vous avez toujours en vue les optimisations potentielles.

MM-481970_website_building-energy_reporting_excel_2000x1125.jpg

WAGO Building Energy Reporting

Ce service Building Cloud permet la création automatique et l'envoi chronologique de rapports énergétiques et environnementaux par e-mail - par exemple dans le cadre du rapport ESG.Le modèle de rapport est créé dans Microsoft Office (Word, Excel ou PowerPoint). Les données et les évaluations sont insérées sous forme d'espaces réservés. Le modèle est ensuite téléchargé sur le WAGO Building Cloud. Au moment de la création, les informations sont automatiquement insérées dans un modèle de rapport, stockées sous forme de fichier PDF et envoyées sur demande par e-mail.

WAGO Building Management

Présentation pratique des nouveaux WAGO Building Cloud Services dans notre WAGO Building Ecosystem. L'automatisation des bâtiments est en mutation : au cours de la numérisation, les exigences en matière de gestion du bâtiment évoluent.

  1. 00:09

    WAGO Building Management

  2. 00:05

    WAGO Building Alarming and Ticketing

  3. 00:08

    WAGO Building Energy Management

  4. 00:06

    WAGO Building Environmental Reporting

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS