Nouveautés

Une mise en réseau sûre pour le futur : le nouveau switch industriel à 16 ports

La mise en réseau croissante dans le domaine industriel et des bâtiments réclame des switchs toujours plus performants et qui disposent de ports ETHERNET en plus grand nombre. Le nouveau switch industriel WAGO à 16 ports (852-1106) représente la solution idéale.

Les caractéristiques du nouveau switch à 16 ports (852-1106) sont impressionnantes : un débit de données élevé de 1 Gbit et la possibilité d'utilisation dans des conditions environnementales extrêmes offrent au switch un large éventail d'applications. Sans oublier l'alimentation redondante pour une communication de données ininterrompue, y compris les relais d'alarme pour l'affichage clair des dysfonctionnements. Le switch permet de plus une configuration et une installation simples et est particulièrement approprié pour des réseaux de petite et moyenne taille.

Avantages techniques :

  • 16 ports ETHERNET 10/100/1000 Mbps, négociation automatique
  • Plage de température étendue : -40 … +70 °C
  • Alimentation DC redondante : 12 … 60 V
  • Relais d'alarme pour indiquer des dysfonctionnements
  • Supporte la classe de conformité PROFINET A (IEEE 802.1p)

Économe en énergie et efficace

Le switch industriel à 16 ports correspond au standard « Energy Efficient Ethernet ». Avec cette norme IEEE-802.3az la consommation d'énergie s'adapte automatiquement à la charge du réseau. Les 16 ports ne consomment ainsi du courant que lors de la transmission de données. En plus des économies d'énergie, les switchs réduisent aussi de temps de mise en service grâce à leur simplicité d’installation et de configuration.

Vos avantages :

  • Haute densité de ports avec une largeur étroite
  • Débit de données élevé grâce au taux de transfert de 1 Gbit
  • Grâce à une plage de température étendue, adapté aux conditions ambiantes extrêmes
  • Économie d'énergie grâce à « Energy Efficient Ethernet »
  • Fonctionnement sans coupure du réseau en raison d'une alimentation redondante
  • Priorité des paquets ETHERNET
  • Sécurité à des tensions électriques trop élevées grâce à la protection contre les surtensions
Votre contact chez WAGO

Autres demandes:

Aperçu des produits

Autres gammes de produits

Notre offre pour vous

Produits

Les switchs industriels sécurisent la communication de données

Des solutions réseau redondantes et stables, rentables : les switchs de WAGO fournissent des distributeurs de données fiables pour vos machines et vos installations.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg