Sujets
Traduction dans le réseau intelligent

Grâce à la norme de communication VHPready, les producteurs d'énergie et les consommateurs peuvent être plus facilement connectés aux centrales électriques virtuelles. Les contrôleurs WAGO répondent déjà aux exigences de la nouvelle spécification.
Les centrales électriques virtuelles sont considérées comme une solution pour gérer les fluctuations de production d'énergie solaire et éolienne : les producteurs décentralisés tels que les centrales de cogénération et les consommateurs d'électricité contrôlables tels que les pompes à chaleur sont combinés pour former un réseau régulable flexible. Leur interaction intelligente permet alors au réseau électrique d'être soulagé.

Avantage de la technologie de télécontrôle WAGO :

  • Les télécontrôleurs WAGO sont programmables, flexibles et modulaires
  • ils permettent la communication selon IEC 60870-5-104 ou IEC 61850
  • ils disposent d'une grande variété de protocoles tels que PROFIBUS, CAN, BACnet ou MODBUS

Intermédiaire entre les installations

Mais la fusion des différentes installations est difficile. Toutes les participants impliqués parlent différentes langues et ne peuvent donc que mal communiquer entre eux. Les contrôleurs de télécontrôle de WAGO apportent leur soutien : ils répondent aux exigences de la norme de communication VHPready (Virtual Heat and Power) et garantissent ainsi une connexion sans problème des installations à la centrale électrique virtuelle. La version actuelle de la spécification est le VHPready 4.0. Il rassemble le contrôleur et la communication dans le réseau de la centrale électrique virtuelle et, en tant qu'interprète, s'assure que la salle de contrôle et les installations se comprennent

Commande des installations par horaires

VHPready normalise les objets et les variables de différents protocoles de communication et les déclare de manière unique. Au lieu d'utiliser un ensemble de variables spécifique aux installations comme précédemment, VHPready communique via des profils prédéfinis avec des listes de points de données uniformes. En plus de la communication, VHPready définit également des directives spécifiques au domaine telles que les spécifications pour le comportement de fonctionnement et les temps de réaction. Cela donne la possibilité de contrôler les installations via des horaires. Cela permet à la salle de contrôle de transférer les paramètres de contrôle à l'installation pendant une période de 24 heures en tant que commande/enregistrement/message/fichier.

La technologie WAGO dans la centrale électrique virtuelle

Les fournisseurs d'énergie tels que Vattenfall et Stadtwerke-Kooperation Trianel utilisent déjà la technologie WAGO dans leurs centrales électriques virtuelles, car il est crucial pour les entreprises que les contrôleurs soient programmables, flexibles et permettent une communication conforme aux normes IEC 60870-5-104 ou IEC 61850. Les télécontrôleurs compacts et modulaires de WAGO offrent également une grande variété de protocoles tels que PROFIBUS, CAN, BACnet ou MODBUS. Cela leur permet d'être utilisés dans la centrale électrique virtuelle comme passerelles pour la plupart des unités techniques sur le terrain. Avec des modules d'entrées/sorties numériques/analogiques pouvant être montés de manière modulaire, ainsi que plus de 500 modules fonctionnels supplémentaires, WAGO peut assurer une gestion complète du contrôle de l'installation d'une centrale électrique virtuelle.

La cybersécurité à l'honneur

La sécurité des données y joue un rôle central pour WAGO. À partir de la version VHPready 4.0, le protocole CEI 60870-5-104 ou une autre approche orientée objet TCP/IP conforme à la norme CEI 61850-7-420 constitue la base de la technologie de communication des télécontrôleurs WAGO. La sécurité de la transmission de données est assurée par l'établissement d'un réseau privé virtuel (VPN) basé sur OpenVPN avec des connexions SSL/TLS (Transport Sockets Layer, Transport Layer Security). SNTP/NTP ((Simple Time Protocol/Network Time Protocol ; protocole de temps simple/protocole de temps de réseau) est utilisé pour la synchronisation de l'heure. À partir du contrôleur WAGO, un tunnel VPN peut être configuré directement via OpenVPN ou IPsec afin de transmettre des données cryptées au centre de contrôle et de les recevoir à partir de là. WAGO répond non seulement aux exigences de sécurité informatique des opérateurs réseau, mais permet également un durcissement du système conformément aux exigences du BDEW-White-Paper.

Texte : Ulrich Menzel | WAGO

Photo: WAGO

WAGO en pratique

Des références dans le domaine de la technologie de l'énergie

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour créer des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie de l'énergie

Cela pourrait aussi vous intéresser

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Nos solutions de connexion et d'automatisation ne sont pas seulement demandées dans le secteur de l'énergie. Nos thèmes les plus importants comprennent la gestion de l'énergie et la numérisation.