Maintenant, certification ATEX/IECEx pour le système WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR
Les modules du WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ont reçu la certification « Ex » selon ATEX et IECEx. Ils répondent ainsi aux exigences de sécurité industrielle pour les environnements explosifs.
Les atmosphères explosives ne se rencontrent pas seulement dans l'industrie chimique, minière ou gazière et pétrolière, mais peuvent également se produire dans d'autres applications - par exemple dans le traitement des textiles, dans les silos à grains ou dans les installations de biogaz. Pour tous les cas : les installations qui s'y trouvent doivent remplir les exigences de la protection contre les explosions.
Vos avantages :
eXTRêmement résistant : -40 … +70 °C
eXTRêmes tenue en tension et insensibilité aux perturbations : selon EN 60870-2-1
Résistance eXTRême aux chocs en continu : 25g selon IEC 60068-2-27
Sécurité intrinsèque eXTRême : acquisition de signaux des zones 0/20 et 1/21
Approbations : UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, navale (DNV GL, ABS, LR,…)