Il y a des tâches dans l'automatisation des bâtiments où un petit nombre d'objets BACnet sont suffisants. C'est là que le contrôleur BACnet/IP ECO (750-831 / 000-002) avec un maximum de 256 objets BACnet devient l'alternative économique. L'avantage est évident : cela permet de réaliser des tâches de contrôle plus petites dans l'automatisation du bâtiment de manière beaucoup plus favorable.
Mais les caractéristiques sont également impressionnantes : le contrôleur BACnet peut être programmé librement dans les langages de la norme CEI 61131-3 et, en plus de l'embase pour carte SD, propose également un commutateur à 2 ports pour les topologies de ligne ETHERNET.
Votre valeur ajoutée avec WAGO :
- Intégration simple des sous-bus (DALI, LON®, ...)
- Mise en œuvre efficace de la réglementation dans les systèmes CVC