L'article a été retiré du panier, puisqu'il s'y trouve déjà ou vous avez acheté la quantité maximale.

Nouveautés 18 mars 2019
Configurateurs CEI 60870 et DNP3

Les contrôleurs PFC200 bénéficient désormais de nouveaux configurateurs pour les protocoles de télégestion CEI 60870 et DNP3.

Le concept de configurateur a été rénové, afin de les rendre disponibles en tant qu’applications autonomes, et de les intégrer dans l’outil de développement e!COCKPIT. Pour les applications ne nécessitant pas de traitement local, la version autonome permet une configuration simplifiée, sans outil de programmation. Le paramétrage des objets de communication liés à des entrées/sorties TOR et analogiques, incluant les modules de mesure de puissance, se fait en quelques clics. La version intégrée à e!COCKPIT permet de bénéficier de tous les avantages offerts par cet outil de développement, tels que le protocole OPC UA, la connectivité Cloud via MQTT, la visualisation HTML5, l’approche multi-ressources, la programmation orientée objet, etc.

En un coup d'oeil

  • Esclave CEI 60870-5-104 (TCP/IP) et CEI 60870-5-101 (série)

  • Esclave DNP3 (TCP/IP et série)
  • Application autonomes ou intégrées à e!COCKPIT
  • Passerelles possibles vers OPC UA, MQTT, Modbus/TCP ou RTU…

  • Visualisation locale via serveur web au format HTML5

Domaine d'application

Si les protocoles CEI 60870 et DNP3 sont souvent utilisés dans les réseaux de distribution électriques, ils le sont également dans de nombreuses applications comme la distribution d’eau potable, le traitement des eaux usées, le transport, l'industrie pétrolière et l'industrie du gaz. En version standard ou durcie (XTR), les contrôleurs PFC200 télécontrôle deviennent des RTU modulaires, offrant ainsi de larges capacités de traitement et de nombreuses possibilités de passerelles de communication. Les versions XTR, conçues pour les environnements extrêmes, répondent aux normes nécessaires en termes d’isolation, de tenue aux vibrations et de CEM (EN 60870-2-1, EN 60870-2-2, EN 61850-3…). Une solution matérielle évolutive, associée à un environnement logiciel simple de mise en œuvre, assurent un maximum de flexibilité dans tout le cycle de vie de l’installation.

Pour en savoir plus