Coupleurs de bus de terrain

Pour que tout fonctionne parfaitement ensemble dans votre automatisation, une interface fiable est nécessaire - et c'est précisément là que les coupleurs de bus de terrain WAGO du système d'E/S 750 sont utilisés. Ils connectent directement les systèmes de bus de terrain au niveau de commande et garantissent ainsi une communication sans interruption. On peut connecter jusqu'à 250 modules d'E/S avec différents réseaux de bus de terrain - dans un système modulaire qui peut être adapté de manière flexible à vos exigences.

Vos avantages :

  • Universel : supporte PROFIBUS®, CANopen®, Modbus® et de nombreux autres systèmes de bus de terrain
  • Modulaire : adaptable et extensible de manière flexible pour des solutions d'automatisation individuelles
  • Fiable : composants robustes pour une sécurité d'exploitation et une stabilité élevées
  • Simple : mise en service et maintenance rapides et économiques
  • Extrêmement robuste : versions XTR pour des conditions extrêmes telles que la chaleur, le froid, les vibrations et les tensions

Trouvez le coupleur adapté à votre application

Qu'il s'agisse de PROFINET®, Modbus®, EtherCAT® ou d'un autre protocole - avec nos coupleurs de bus de terrain, votre installation ne restera certainement pas sans voix. Découvrez dans la boutique en ligne le coupleur adapté à votre application - pour une communication sans fil et une transmission de données efficace.

Coupleur de bus de terrain PROFINET IO

Coupleur de bus de terrain Modbus TCP

MM-467036_l_Modbus_000_xx.tif_2000x1125.jpg

Coupleur de bus de terrain EtherNet/IPTM

MM-467036_EtherNetIP_logo_2000x1125.jpg

Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP

MM-467036_PROFIBUS_rgb_2020_2000x1125.jpg

Coupleur de bus de terrain EtherCAT®

MM-467036_L_EtherCAT_cmyk_de_2000x1125.jpg

Coupleur de bus de terrain CANopen®

MM-467036_CanOpen_2000x1125.jpg

Coupleur de bus de terrain DeviceNet®

MM-467036_l_DeviceNet_de_2000x1125.jpg

Coupleur de bus de terrain CC-Link

Coupleur de bus de terrain BACnet®

MM-467036_I_BACnet_000_de_2000x1125.jpg

Pour des conditions d'environnement eXTRêmes : coupleur de bus de terrain XTR

Grandes variations de température, fortes vibrations ou charges mécaniques ? Le coupleur de bus de terrain XTR a été spécialement développé pour une utilisation dans des environnements extrêmes et garantit un fonctionnement sans problème - même dans les conditions les plus exigeantes.

Vos avantages eXTRêmes :

  • Résistant à la température : -40 … +70 °C
  • Tenue en tension et insensible aux perturbations : jusqu’à 5 kV de tension de choc selon DIN EN 60870-2-1
  • Résistance aux vibrations : jusqu'à une accélération de 5 g selon DIN EN 60068-2-6
  • Résistance aux chocs : jusqu'à 15g (150 m/s2) ou résistance aux chocs permanents jusqu'à 25g (250 m/s2) selon CEI 60068-2-27
  • Sécurité intrinsèque : saisie et édition des signaux en zones 0 et 1
  • Résistance à la corrosion : niveau de corrosion « G3 » (agressif) selon ISA S71.04

Autres demandes: