Module relais avec sorties de sécurité
Permet la commutation de charges capacitives et inductives élevées : le nouveau module d'E/S pour sécurité fonctionnelle offre également, en plus de quatre sorties relais sûres, quatre entrées digitales de sécurité pour de nombreuses applications.
Avec des sorties pour courant continu et alternatif, il assure la commutation sûre et libre de potentiel de charges élevées comme des contacteurs de puissance et des vannes individuelles jusqu'à AC 48 V et DC 60 V. Le relais est aussi la solution idéale pour le couplage des zones de sécurité de machines pour des installations en chaîne.
Avantages techniques :
- 4 sorties relais de sécurité AC 48 V/DC 60 V avec chacune 6 A (courant total 24 A)
- 4 entrées digitales de sécurité 24 V
Utilisable pour des fonctions de sécurité jusqu'à SIL2, PLd/Cat. 2 (un canal) et SIL 3, PLe/Cat. 4 (deux canaux)
- Sorties relais libres de potentiel et résistantes aux courants impulsionnels
- Diagnostic étendu par LED et bus de terrain