Switchs Ethernet administrables CEI 61850-3
Les nouvelles versions de switchs administrables WAGO sont particulièrement adaptées au marché de l’énergie grâce à la certification CEI 61850-3.
Les switchs Ethernet administrables 852-1305/000-001 et 852-1505/000-001 complètent la gamme infrastructure réseau de WAGO. Particulièrement adaptés au marché de l’énergie grâce à la certification CEI 61850-3, ils disposent de toutes les fonctionnalités des switchs existants, en termes de redondance, de performance, de sécurité ou d’administration. Le port USB supplémentaire simplifie les opérations de maintenance et de diagnostic : mise à jour du firmware, sauvegarde du paramétrage, sauvegarde du journal d’événements (SysLog)… Les informations d’état et de diagnostic sont accessibles en SNMP pour une intégration simple aux outils de gestion de réseau, mais également en protocole Modbus/TCP pour une communication directe avec les superviseurs et pupitres opérateur du marché.
En un coup d'oeil
- 8 ports cuivre et 4 ports SFP Gigabit
- Versions standards et PoE+
- Montage sur rail et alimentation 24 V DC
- Certificat CEI 61850-3
- Administration via Modbus/TCP, SNMP V3, serveur web sécurisé, SSH
- Protocoles de redondance standards STP, RSTP, MSTP, ERPS, Dual Homing
- Sécurité réseau intégrée : restrictions d’accès, filtre MAC, support IEEE 802.1x