loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Ici, vous trouvez tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Les bases de la protection contre les explosions

Que se passe-t-il lors d'une explosion ? Quels sont les facteurs déterminants
et quelles sont les mesures de protection qui existent ? Découvrez ici tout ce qu'il faut savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles, etc.
loesungen_explosionsschutz_s_Fotolia_79693374_X_2000x1125.jpg

Produits pour la protection contre les risques d'explosion

Notre gamme flexible de produits de protection contre les explosions peut être combinée de manière sûre et économique dans le bon rapport - avec un système uniforme de la zone non Ex à la zone Ex de toute la production. Lorsque des solutions spéciales sont exigées, WAGO offre exactement ce que veulent les planificateurs et les intégrateurs de systèmes.
loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

WAGO en pratique

Découvrez nos thèmes et solutions pour aujourd'hui et
demain. Apprenez-en plus ici sur les différents
domaines d'utilisation de nos produits.
explosionsschutz_industrie_nacht_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Des essais en laboratoire pour plus de qualité et de sécurité

Pour que des bornes puissent être utilisées dans le monde entier, elles doivent remplir des normes définies et obtenir en plus des certificats de contrôle.

unternehmen_laborpruefungen_labortest_feuer_2_2000x1125.jpg

WAGO en pratique

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Mesures de protection Ex

Qui demande une protection contre les explosions ? Pour qui la protection contre les explosions s'applique-t-elle ? Qu'est-ce qui doit être considéré ? Et qu'est-ce qu'une protection constructive contre les explosions ? WAGO a compilé les réponses aux questions les plus importantes pour vous.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Groupes d'appareils

Tout comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes selon leurs propriétés. Cette classification simplifie la sélection correcte des dispositifs pour les différents gaz, vapeurs ou poussières.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Types de protection contre les étincelles

Dans les zones Ex, seul des équipements de protection contre les risques d'explosion sont autorisés. Les types de protection contre les étincelles sont des mesures de conception et électriques pour l'équipement et font partie de la protection secondaire contre les explosions.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Sources d'étincelles

Si une atmosphère potentiellement explosive ne peut pas être évitée dans une zone de travail, la protection secondaire contre les explosions prend tout son sens. Cela signifie la prévention de toute source d'étincelle dans la zone Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Qu'est-ce-qu'une explosion ?

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg
Process 4.0

Chaînes de création de valeur intelligente

Transformer les processus numériquement et les repenser : WAGO est votre partenaire fiable pour le développement et la mise en œuvre de vos projets.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg