icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Groupes d'appareils pour plus de sécurité

Tout comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes selon leurs propriétés. Cette classification simplifie la sélection correcte des dispositifs pour les différents gaz, vapeurs ou poussières.

Jusqu'à l'introduction de l'EN 60079-0: 2009, les appareils approuvés pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ont été divisés en deux groupes. Depuis leur entrée en vigueur, il y en a trois : groupe 1, 2 et 3.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Classification des groupes d'appareils

  • Groupe I : appareils exposés au risque de grisou
  • Groupe II : appareils utilisés dans les milieux à risque d'explosion dû au gaz (pas les mines)
  • Groupe III : appareils utilisés dans les zones avec de la poussière combustible (pas les mines)

Les appareils électriques du groupe II sont également subdivisés en sous-groupes IIA, IIB et IIC, selon la nature de l'atmosphère explosive. Cette affectation s'applique aux types de protection enveloppe antidéflagrante (Ex d) et sécurité intrinsèque (Ex i).

Les appareils pour les zones contenant des poussières combustibles sont également répartis dans les groupes suivants en fonction du type de poussière :

  • Peluches combustibles
  • Poussières non conductrices
  • Poussières conductrices

Division d'appareils

GroupeGazLargeur limite de la fente MESGRapport du courant d'allumage minimal MIC
IIAPropane> 0,9 mm> 0,8
IIBÉthylène0,5 ... 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHydrogène< 0,5 mm< 0,45

En savoir plus :

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection existe-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et autres.

Mesures de protection Ex

En savoir plus

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Directives normes et spécifications

Les exigences relatives aux équipements électriques pour les zones potentiellement explosives sont très complexes : les réglementations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées afin de garantir une sécurité maximale. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations légales, comme la directive ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Types de protection contre les étincelles

Dans les zones Ex, seul des équipements de protection contre les risques d'explosion sont autorisés. Les types de protection contre les étincelles sont des mesures de conception et électriques pour l'équipement et font partie de la protection secondaire contre les explosions.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Sources d'étincelles

Si une atmosphère potentiellement explosive ne peut pas être évitée dans une zone de travail, la protection secondaire contre les explosions prend tout son sens. Cela signifie la prévention de toute source d'étincelle dans la zone Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Qu'est-ce-qu'une explosion ?

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

Automatisation

Prêt pour la zone Ex

Automatisation dans les conditions environnementales les plus défavorables ? Les produits et solutions WAGO son adaptés aux environnements les plus extrêmes.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technologie de raccordement électrique

Protection anti-explosion

Approuvé pour les zones Ex : les produits WAGO qui se connectent de manière fiable dans les conditions les plus extrêmes.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Davantage dans le domaine de la technologie des procédés

Qu'il s'agisse d'automatisation de processus modulaire, de protection contre les explosions, de cybersécurité ou de Process 4.0 - WAGO propose des solutions pour tous les défis de l'industrie.

Process 4.0

Chaînes de création de valeur intelligente

Transformer les processus numériquement et les repenser : WAGO est votre partenaire fiable pour le développement et la mise en œuvre de vos projets.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg