BIM_Platzhalter_2000x1125.png

Protection contre les risques d'explosion



La protection contre les explosions est un aspect essentiel de la sécurité industrielle qui va bien au-delà des simples mesures de précaution. Elle est le résultat de technologies avancées et d'innovations continues visant à rendre les environnements de travail plus sûrs et à éviter les accidents.



C'est ce qui vous attend dans notre brochure sur la protection contre les explosions

  • Bases de la protection contre les explosions

  • Catégories d'appareils et types de protection contre les étincelles

  • Gamme de produits WAGO

  • Normes, directives et spécifications

Éviter les explosions en toute sécurité

Comment éviter les explosions, quelles zones Ex existent et quels produits peuvent être utilisés en toute sécurité dans quelle zone ? Dans notre vidéo, Benjamin Böhm, Global Industry Manager Mechanical Engineering chez WAGO, explique les bases de la protection contre les explosions.

Division en zones Ex (EN/CEI/UL 60079-0, etc.)

Pour le modèle de zones, les secteurs d'une installation sont partagés selon leur risque en zones 0, 1 et 2 pour les atmosphères de gaz et en zones 20, 21 et 22 pour les atmosphères poussiéreuses et M1 et M2 pour les mines à risque de grisou, en fonction de leur dangerosité.

Dans le cadre d'une analyse des risques, l'exploitant de l'installation évalue la fréquence et la durée d'apparition d'atmosphères explosives dans les différentes zones de l'installation. En conséquence, l'installation doit être divisée en zones de protection Ex. Les zones 0 et 20 sont les zones les plus dangereuses.

Les zones Ex en un coup d'œil

Dans notre aperçu, vous obtenez des informations de base sur les zones Ex, y compris leurs classifications et les exigences de sécurité spécifiques qui s'appliquent à chaque zone.

Zone 0

Zone dans laquelle une atmosphère Ex est présente constamment, sur de longues durées ou souvent en tant que mélanges de matières combustibles de gaz, vapeur ou brouillard.

Zone 1

Zone dans laquelle un fonctionnement normal est peu susceptible d'entraîner une atmosphère Ex sous forme de mélange de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard avec de l'air.

Zone 2

Zone dans laquelle un fonctionnement normal est peu susceptible d'entraîner une atmosphère Ex sous forme de mélange de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard avec de l'air, si elle se présente néanmoins, elle ne sera que de courte durée.

Zone 20

Zone dans laquelle une atmosphère Ex sous la forme d'un nuage de poussières combustibles dans l'air est présente de manière constante, prolongée ou fréquente

Zone 21

Zone dans laquelle une atmosphère à risque d'explosion sous forme d'un nuage de poussières combustibles dans l'air est susceptible de se manifester

Zone 22

Zone dans laquelle une atmosphère à risque d'explosion sous forme d'un nuage de poussières combustibles ne se manifeste pas en fonctionnement normal. Si elle se manifeste, elle ne se manifeste que pour une courte période

Laboratoire de tests WAGO

C'est ce qui rend WAGO spécial !

Nos produits peuvent être utilisés en toute sécurité non seulement sur le marché européen, mais dans le monde entier dans les domaines les plus divers. Nous attachons une grande importance à cela, et ceci dès la phase de développement. En conséquence, nous pouvons présenter un haut niveau de sécurité des produits démontré ainsi que la précision et la fiabilité des données techniques qui sont de la plus haute priorité pour nos clients et utilisateurs du monde entier.

Sécurité et qualité certifiées

WAGO est synonyme de qualité et de sécurité dans le domaine de la protection contre les explosions. Pour cela, nos produits sont soumis aux certifications nationales et internationales les plus strictes. Avec des tests de laboratoire accrédités DAkkS selon DIN EN ISO/CEI 17025, nous nous assurons que nos solutions sont conformes aux exigences de la directive ATEX et aux normes CEIEx. Vous pouvez ainsi compter sur la fiabilité et la sécurité de nos systèmes.

Des solutions innovantes pour des applications exigeantes

Notre vaste gamme de produits dans la protection contre les explosions, y compris le système d'E/S WAGO 750 et les bornes sur rail TOPJOB® S WAGO, est spécialement développé pour une utilisation dans des environnements dangereux. Nos produits offrent non seulement une sécurité accrue, mais aussi des solutions efficaces et flexibles pour des applications exigeantes. De plus, nos produits sont certifiés pour une utilisation dans le secteur naval, ce qui distingue particulièrement WAGO et souligne la diversité de nos solutions.

Reconnaissance et confiance mondiales

Grâce aux homologations internationales telles que ATEX, CEIEx et UL HazLoc, les produits WAGO sont utilisés dans le monde entier et représentent les normes de sécurité les plus élevées. Notre compétence en matière de protection contre les explosions est démontrée par des décennies d'expérience et la confiance de clients internationaux de différentes industries.

Parfaitement équipé pour la protection contre les explosions avec WAGO

WAGO se concentre sur une sécurité et une efficacité maximales en matière de protection contre les explosions. Nous offrons une large gamme et une grande variété de solutions pour les milieux à risque d'explosion, comme par ex. le WAGO I/O System 750, les bornes sur rail WAGO TOPJOB® S et bien plus encore. Nos produits sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de sécurité dans des environnements extrêmes.

Notre expertise se base sur une innovation fiable et une précision certifiée en laboratoire. Nous proposons non seulement des conseils pratiques et axés sur les solutions, mais également des produits reconnus pour leur excellence en matière de sécurité, de qualité et de leadership technologique. WAGO vous propose une gamme complète de solutions de protection contre les explosions certifiées et fiables, spécialement adaptées à vos besoins et garantissant une qualité testée en laboratoire dans les moindres détails.

Les certifications

Grâce aux homologations mondiales telles que ATEX, CEIEx, UL HazLoc et bien d'autres, les produits WAGO sont utilisés dans le monde entier et représentent les normes de sécurité les plus élevées. Notre compétence en matière de protection contre les explosions est démontrée par des décennies d'expérience et la confiance de clients internationaux de différentes industries.

ATEX – directive européenne

ATEX est une directive européenne qui régule les exigences pour les appareils et systèmes de protection utilisés dans les milieux à risque d'explosion. Elle garantit que les produits sont conçus et testés de manière à pouvoir être utilisés en toute sécurité dans ces environnements.

CCCEx - pour l'utilisation de produits de protection contre les explosions en Chine

La certification CCC est valable pour le marché chinois depuis 2020 et concerne certains produits protégés contre les explosions. Les produits concernés ne peuvent être importés, vendus et exploités en Chine que sur présentation de cette certification.

EAC Ex - cadre réglementaire dans le domaine de l'Union économique eurasiatique :

EAC Ex- est une certification pour l'utilisation d'appareils dans les milieux à risque d'explosion, qui sont en vigueur dans les pays de l'Union économique eurasiatique (UEA). Cette certification garantit que les produits sont conformes aux exigences de sécurité régionales.

INMETRO - certification pour le Brésil

Le certificat INMETRO est délivré par le Brésil et concerne les appareils et composants utilisés dans les milieux à risque d'explosion. La certification doit être remplie aussi bien par des produits sur le marché brésilien que par des produits à importer.

CEIEx - le système de certification mondial

CEIEx est une procédure internationale de certification de matériels utilisés en milieux à risques d'explosion. L'objectif du schéma IECEx est l'harmonisation des normes Ex nationales et internationales.

UL

Les « Underwriters Laboratories » sont une organisation indépendante qui contrôle des produits sur leur sécurité selon des exigences de sécurité de produits US applicables.

ABS

ABS (American Bureau of Shipping) certifie les produits qui répondent aux normes de qualité et de sécurité élevées pour une utilisation sur les navires. Cette certification garantit la fiabilité dans les environnements maritimes.

DNV (Det Norske Veritas)

DNV (Det Norske Veritas) vérifie et certifie les produits afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences de sécurité et aux normes de qualité strictes pour la construction navale. Cette certification garantit que les produits résistent aux conditions extrêmes en mer - et répondent aux normes de qualité requises pour une utilisation sur les navires.

Certification KC Ex

La certification KC Ex est un certificat coréen et se réfère aux normes de sécurité coréennes en matière de protection contre les explosions.

Protection contre les explosions en Amérique du Nord - NEC, CEC, UL, ANSI/ISA, CSA

En Amérique du Nord, les techniques et les systèmes ont évolué dans le domaine de la protection contre les explosions des équipements électriques et des installations qui diffèrent considérablement de la technologie CEI. Aux États-Unis, la NEC s'applique et au Canada la CEC Les différences résident entre autres dans la classification des zones dangereuses, la conception des équipements et l'installation des équipements électriques.

Marquage UKCA

Le marquage UKCA a été introduit pour le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Elle concerne l'importation de certains produits au Royaume-Uni.

Télécharger la brochure

Téléchargez notre brochure d'information et obtenez :

  • Aperçu des technologies de protection contre les explosions : un aperçu complet des différentes technologies et solutions de protection contre les explosions chez WAGO.

  • Informations détaillées sur les produits : informations détaillées et spécifications techniques sur les produits WAGO tels que le système d'E/S 750 WAGO et les bornes sur rail TOPJOB® S WAGO

  • Normes de sécurité et certifications : aperçu des normes de sécurité et certifications internationales telles que ATEX et CEIEx

  • Dessins et diagrammes techniques : représentations visuelles de la fonctionnalité et de l'installation de systèmes de protection contre les explosions

Cela pourrait aussi vous intéresser

Poster de protection contre les explosions pour votre bureau

Gardez toujours un œil sur les zones de protection contre les explosions, les catégories d'appareils et les mesures de protection centrales - le complément idéal à votre bureau.

Télécharger, imprimer, accrocher !

Nouveau rapport : bornes sur rail WAGO Ex e pour zones extrêmes

Nos bornes sur rail Ex en indice de protection « e » ont été minutieusement testées et constituent donc la solution idéale pour une utilisation dans la protection contre les explosions. Dans notre rapport actuel "Sécurité accrue dans les circuits à sécurité intrinsèque avec les bornes sur rail (Ex e) de WAGO", vous pouvez lire ce qui les rend particulièrement spéciales, comment elles protègent et obtenir des informations plus intéressantes sur les questions fréquemment posées sur la protection contre les explosions.

Projets référence

Vous êtes à la recherche de projets pour lesquels des clients ont mis en œuvre avec nous des solutions dans le domaine de la protection contre les explosions ? Alors n'hésitez pas à consulter notre page de références.

Votre interlocuteur chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS