explosionsschutz_industrie_nacht_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

WAGO en pratique

Découvrez nos thèmes et solutions pour aujourd'hui et
demain. Apprenez-en plus ici sur les différents
domaines d'utilisation de nos produits.

Protection contre les risques d'explosion pour les hommes et les machines

Le sujet de la protection contre les explosions a ses origines dans l'exploitation minière. Dans une certaine proportion, des mélanges explosifs de méthane et d'air, qui sont produits lors de l'extraction du charbon, ont subi des explosions contrôlées jusqu'à la seconde moitié du siècle. Mais où en est-on aujourd'hui ?

WDP_116_Vorsicht explosiv_iStock_000056636014_Large.jpg

Extrêmement fiable dans des conditions environnementales extrêmes

Que ce soit dans la glace, dans le désert ou en haute mer, les composants des stations de pompage pour l'extraction du pétrole et du gaz doivent durer des décennies, même dans les conditions les plus défavorables. WAGO a conçu son système I/O-System 750 XTR spécifiquement à cet effet.

process_referenz_pumpstationen_land_bohrung_oel_schnee_xtr_2000x1125.jpg

WAGO en pratique

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Votre liste est vide.

Nous n'avons malheureusement pas trouvé de résultats correspondants à vos filtres. Vous pouvez modifier vos critères de filtre ou tout réinitialiser.

2 octobre 2018
Sujets

WAGO France

Sujets

Commande de système intelligente et efficace

Dans les stations d'épuration, on a des zones Ex et non-Ex. Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 permet un contrôle efficace de l'installation dans les deux domaines.

Sujets

Protection contre les risques d'explosion pour les hommes et les machines

Le sujet de la protection contre les explosions a ses origines dans l'exploitation minière. Dans une certaine proportion, des mélanges explosifs de méthane et d'air, qui sont produits lors de l'extraction du charbon, ont subi des explosions contrôlées jusqu'à la seconde moitié du siècle. Mais où en est-on aujourd'hui ?

Sujets

Extrêmement fiable dans des conditions environnementales extrêmes

Que ce soit dans la glace, dans le désert ou en haute mer, les composants des stations de pompage pour l'extraction du pétrole et du gaz doivent durer des décennies, même dans les conditions les plus défavorables. WAGO a conçu son système I/O-System 750 XTR spécifiquement à cet effet.

Sujets

Sécurité intrinsèque en zone Ex

Depuis 2014, avec les produits de la série 750 XTR, WAGO offre une solution qui élargit les possibilités d'utilisation de machines et d'installations dans des conditions environnementales et de perturbations extrêmes et qui confère ainsi un maximum de flexibilité. Qu'il s'agisse de températures allant de -40° C à 70° C, de vibrations jusqu'à 5 g ou de hauteurs d'utilisation jusqu'à 5 000 m au-dessus du niveau de la mer, le système I/O-SYSTEM 750 XTR peut être utilisé partout. Il dispose en plus d'une résistance plus grande aux tensions et aux interférences selon la norme EN 60870-2-1.

Sujets

Créé pour des applications extérieures

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a été spécialement développé pour les applications extérieures exigeantes : même sous des charges thermiques, mécaniques et électromagnétiques extrêmes comme sur les navires, dans les raffineries ou dans les installations moyenne tension, la série 750 XTR assure une haute disponibilité.

Produits pour la protection contre les risques d'explosion

Notre gamme flexible de produits de protection contre les explosions peut être combinée de manière sûre et économique dans le bon rapport - avec un système uniforme de la zone non Ex à la zone Ex de toute la production. Lorsque des solutions spéciales sont exigées, WAGO offre exactement ce que veulent les planificateurs et les intégrateurs de systèmes.

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg