Sécurité intrinsèque en zone Ex
Depuis 2014, avec les produits de la série 750 XTR, WAGO offre une solution qui élargit les possibilités d'utilisation de machines et d'installations dans des conditions environnementales et de perturbations extrêmes et qui confère ainsi un maximum de flexibilité. Qu'il s'agisse de températures allant de -40° C à 70° C, de vibrations jusqu'à 5 g ou de hauteurs d'utilisation jusqu'à 5 000 m au-dessus du niveau de la mer, le système I/O-SYSTEM 750 XTR peut être utilisé partout. Il dispose en plus d'une résistance plus grande aux tensions et aux interférences selon la norme EN 60870-2-1.
Dès le début, WAGO a continué à développer et optimiser la série 750 XTR pour les clients du monde entier. Avec le dernier développement de la série 750 XTR, WAGO définit maintenant de nouvelles dimensions d'application. Une chose est sûre : les nouveaux modules d'E/S à sécurité intrinsèque n'aiment pas seulement le chaud et le froid, ils seront également disponibles dans en milieu à risques d'explosion dès le début du mois de juin 2017.
Le plus en flexibilité : 750 XTR
- Plage eXTRême de températures -40 °C … +70 °C
- Résistance eXTRême aux tensions et interférences (selon EN 60870-2-1)
- Une eXTRême résistance aux vibrations jusqu'à 5g (selon EN 60068-2-6)
- Résistance eXTRême aux chocs en continu 25g (selon IEC 60068-2-27)
- Sécurité intrinsèque eXTRême (acquisition de signaux des zones 0 et 1)
- Condensation momentanée : selon classe 3K7, selon EN 60721-3-3
- Altitude d'utilisation : jusqu'à 5000 m au dessus du niveau de la mer
- Approbations : UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, navale (DNV GL, ABS,…)
- Site de montage : zone 2/22