Nouveautés 26 décembre 2024

Ce qui change la donne en terme de manipulation - il suffit de relever les défis ! Série 2601

Câblage sans outils avec la borne pour circuits imprimés particulièrement compacte avec levier pour des sections jusqu'à 1,5 mm².

Le raccordement de petites sections de conducteurs sur le terrain est désormais encore plus simple ! La première borne pour circuits imprimés particulièrement compacte et sans outil avec technologie à levier pour des sections de 0,14 à 1,5 mm² ou de 26 à 16 AWG, assure un câblage simple et rapide.

Vos avantages :

  • Câblage universel, simple et sans outil avec un levier de petites sections de conducteurs de 0,14 à 1,5 mm² (26 à 16 AWG)

  • Solution particulièrement compacte avec peu d'espace sur le circuit imprimé

  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®

  • Connexion horizontale ou verticale au circuit imprimé possible

Les conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémités peuvent être enfichés directement grâce au Push-in CAGE CLAMP ®. Connexion des conducteurs souples et déconnexion de tous les types de conducteurs, simplement et rapidement grâce à la connexion avec levier. Le câblage sans outil est intuitif dans le monde entier et la technologie à levier garantit que le point de contact est toujours fermé en toute sécurité. Grâce à sa petite taille, la borne pour circuits imprimés compacte prend peu de place sur le circuit imprimé. La série 2601 peut être connectée avec un pas de 3,5 mm horizontalement et verticalement au circuit imprimé. Par exemple, elle trouve sa place dans des applications dans l'électronique industrielle, les blocs d'alimentation, les installations domestiques intelligentes ou sur les tableaux de commande. Sur demande, la série 2601 peut même être repérée ou imprimée par le devant et le dessus. Avec la série 2601, WAGO complète désormais sa gamme de produits unique de bornes pour circuits imprimés à levier dans toutes les classes de performances en tant que solution idéale pour connecter des appareils sur le terrain.

Choose Your Upgrade !

Les bornes et connecteurs pour circuits imprimés sont les protagonistes de votre circuit imprimé lorsqu'il s'agit de la transmission fiable et sûre des signaux. Il y a un vrai héros dans chaque borne et connecteur - adapté aux exigences spécifiques de votre circuit imprimé. Qui choisissez-vous ?

Bornes pour circuits imprimés

Pour le raccordement de circuits imprimés à l'environnement de votre appareil, WAGO propose une gamme complète de bornes pour circuits imprimés avec des sections de conducteurs de 0,08 à 16 mm2. Dans des mesures de pas en mètres ou en pouces de 2,5 à 20 mm, WAGO offre la solution adaptée à votre application.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Technologie de connexion à levier sur le circuit imprimé

Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: