Boîte de dérivation pour bornes 221 WAGO
Que vous raccordiez un système de chauffage ou des distributions d’éclairage, les branchements peuvent vite devenir confus lorsque plusieurs câbles se croisent.
La boîte de dérivation WAGO pour la série 221 vous permet d'organiser proprement vos branchements et de connecter rapidement jusqu'à 60 conducteurs avec les bornes de la série 221 4mm² de WAGO dans un seul boîtier. Créant ainsi un encrage fixe et clair des points des branchements sur un seul plan.
Équipée de 6 entrées doubles de câbles sur le bas du boîtier, elle offre la possibilité de raccorder jusqu’à 12 câbles montés en surface. Ses 3 opercules prédécoupés situés dans le fond du boîtier vous permettent d’y insérer 3 câbles encastrés venant directement d’un mur.
Compatible avec le système de marquage en bande SmartScript, l'étiquetage individuel ou en bande de chaque point de connexion, vous garantit une lisibilité rapide et claire de vos raccordements.
Pouvant être librement positionnée, une multitude d'applications existe pour une grande variété de chantiers. La boîte de dérivation WAGO pour bornes 221 c’est le confort d’un câblage rapide et visible qui grâce à la technologie de raccordement à ressort WAGO des bornes 221 ne nécessite pas de campagne de resserrage.
Vos avantages
- Connexion simple, rapide et sûre de jusqu'à 60 conducteurs
Conforme à la norme EN 60670-22, peut recevoir jusqu'à 12 câbles gainés avec serre-câble
Un câblage clair et structuré, garanti sur un plan
Repérage rapide de chaque point de connexion