hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

POWER CAGE CLAMP : Bornes sur rail de puissance avec force de contact optimale

La POWER CAGE CLAMP applique une force de contact optimale pour des sections de conducteur jusqu'à 35, 50, 95 et 185 mm2. Elles sont particulièrement adaptées pour le raccordement aux courants forts dans le secteur de l'énergie, dans les armoires d'alimentations et la construction de machines. Les bornes sur rail de puissance sont également homologuées pour les applications Ex e.

  • Tous les secteurs d'utilisation : remplissent les plus hautes exigences, y compris dans les secteurs du transport ferroviaire et maritime
  • Convient pour les conditions extrêmes : résistant à la chaleur et au froid même à des charges très élevées
  • Technique de raccordement par ressort résistant aux vibrations, sans entretien

Aperçu des produits

Découvrez nos produits de la gamme POWER CAGE CLAMP

Pour montage sur rail

Les bornes sur rail de puissance sont disponibles en quatre tailles pour le raccordement de 6 à 185 mm ; Les plus petites sections, par ex. pour l'alimentation d'éclairage d'armoire de commande, acceptent les bornes de prélèvement de potentiels.

Avantages :

  • Facile à raccorder : même les conducteurs difficiles à plier peuvent être facilement connectés grâce au verrouillage intégré qui maintient le point de connexion ouvert lors du câblage
  • Connexion rapide : ne nécessite pas de préparation coûteuse ni avec des cosses annulaires ni avec des embouts d'extrémité
  • Toujours sûr : force de contact optimale, indépendamment de la force de l'opérateur
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Montage direct avec bride de fixation

Les bornes sur rail de puissance de section nominale 50, 95 et 185 mm2 sont également disponibles en variante avec bride pour un montage direct sur plaque de montage.

Avantages :

  • Aucun rail de montage requis : montage par des brides directement sur la plaque de montage
  • Éléments de fixation pour un alignement facile des bornes sur rail de puissance
  • Variante pour la terre fonctionnelle dans un boîtier gris-jaune sans contact avec le support de fixation
  • Accessoires fonctionnels : les mêmes accessoires qu'avec les bornes pour montage sur rail DIN peuvent être utilisés
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Tous les produits

Découvrez tous les produits de la gamme POWER-CAGE-CLAMP

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

L'inspiration pour vous

Vidéo de produit

Tout ce que vous devez savoir sur la POWER CAGE CLAMP et sa manipulation

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

Bornes sur rail

Rapide à installer, absolument résistant aux vibrations et donc sans entretien : les systèmes de bornes sur rail WAGO utilisent une technologie éprouvée de serrage à ressort pour votre sécurité.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

Technologie de connexion révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion par ressort.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg