reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

Poussez simplement la puissance avec les bornes sur rail TOPJOB®S

La gamme large et flexible de bornes sur rail offre plus qu'une simple connexion électrique sécurisée dans diverses applications industrielles et dans les installations de bâtiment modernes. Les bornes sur rail TOPJOB®S concentrent différents avantages :

  • Push-in CAGE CLAMP® : connexion universelle pour tous types de conducteurs
  • Câblage rapide grâce à l'insertion directe de conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embouts d'extrémité
  • Programme de contacts de pontage multifonctionnel : la solution idéale pour toutes les tâches de pontage
  • Marquage continu en termes de temps et de coûts grâce au système d'étiquetage rapide
  • Réserves de sécurité élevées : travaillez avec un seul système de bornes sur rail partout dans le monde et dans toutes les applications.

Aperçu des produits

Découvrez nos produits de la gamme TOPJOB®S

3 versions de manipulation

L’extension de la gamme de bornes sur rail TOPJOB® S vous permet de choisir entre trois versions de manipulation : levier, bouton-poussoir, logement.

Choisissez les versions les plus adaptées à votre application.

MicrosoftTeams-image.png

Bornes de passage

Les bornes de passage TOPJOB S sont disponibles en variantes de un, deux, trois étages, et même en quatre étages pour la connexion de moteurs par exemple.

Avantages :

  • Large plage de section des bornes à un étage de 0,14 mm2 à 25 mm2
  • Bonne visibilité, au centre du bornier, des étiquettes en bande continue imprimées en multiligne et des étiquettes de repérage WMB
  • Convient pour une utilisation dans des milieux à risques d'explosion : variantes pour applications Ex i et Ex e
  • Variantes avec approbation pour 800 V selon CEI et 600 V selon UL

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes sectionnables et de mesure

Avec nos bornes sectionnables et de mesure, vous pouvez déconnecter les circuits, rapidement et en toute sécurité. La position des sectionneurs ou des connecteurs de séparation oranges entre les conducteurs permet un contrôle visuel rapide.

Avantages :

  • Deux possibilités de sectionnement : par couteau pivotant et mécanisme de verrouillage, ou par sectionneur enfichable
  • Économisez de l'espace avec les bornes sectionnables à deux étages : deux sectionnements de potentiels sont logés dans une même borne deux étages
  • Vérification aisé des éventuels défauts à la terre à l'aide des bornes sectionnables pour fil de terre
  • Convient également pour des applications dans le domaine des énergies renouvelables avec des tensions allant jusqu'à 1 500 V DC (série 2006)
  • Clarté : profil identique aux bornes de passage correspondantes
  • Mise en œuvre sûre et économique des fonctions de commutation grâce à une variété de contacts de pontage

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes de conversion de courant et de tension

Les bornes pour transformateur de courant TOPJOB®S ou les bornes sectionnables et de mesure ont été développées pour être utilisées dans les circuits de transformateurs de courant. Ces bornes permettent la mise en court-circuit automatique et en facilite la mesure.

Avantages :

  • Avec logement de pontage ergonomique pour mise en court-circuit du transformateur de courant
  • Utilisation intuitive et facile
  • Affichage précis de l'état de commutation grâce à une conception ouverte protégée contre les contacts directs
  • Haute fonctionnalité avec de petites dimensions
  • Toutes les bornes de la série 2007 sont conçues pour 30 A et 500 V selon CEI ou 300 V selon UL
strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Modules LED et diodes, enfichables

Les modules enfichables à diodes et LED facilitent la création de fonctions spécifiques sans installation ni câblage supplémentaire. Ils sont disponibles en deux versions de base : les bornes de base qui s'insèrent dans les contacts de sectionnement, et les variantes qui se placent dans les logements de pontage des bornes de passage usuelles. Pour l'utilisation sur les bornes de base, il existe également des boîtiers vides à équiper individuellement de composants (résistances, diodes, etc.).


Avantages :

  • Pas de coût supplémentaire pour le montage et le câblage
  • Indépendance du niveau câblage et du niveau fonction
  • Remplacement rapide avec d'autres modules de fonction - permettant une adaptation aisée des installations existantes.
  • Câblage facile des boîtiers vides par connexion par perçage d‘isolant : aucune soudure n'est nécessaire
  • Repérage avec bandes ou étiquettes de repérage WMB

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Bornes à fusibles

Nos bornes à fusibles TOPJOB® S protègent de manière optimale les installations contre les courts-circuits et garantissent un fonctionnement en toute sécurité. Les bornes à fusibles sont conçues pour cartouches type G ou pour fusibles plats.

Avantages :

  • Les bornes peuvent être connectées directement les unes à côté des autres
  • Remplacement facile et sûr des fusibles
  • En option avec LED d'affichage de défaut pour une détection rapide des fusibles défectueux
  • Des bornes de fusibles peuvent également être créées en utilisant des bornes de base et des fiches à fusiblesavec peu de câblage.

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes à diodes et LED

Nos bornes à diodes sont conçues pour les circuits à diodes spécifiques, comme par ex. les circuits de test de lampes et d'indication groupée de défauts. Avec les bornes à LED, il est possible de concevoir des ensembles de surveillance, par ex. pour des circuits de commande et de présence de courant.

Avantages :

  • Densité de câblage élevée grâce à la petite largeur de borne de seulement 5,2 mm
  • Conception possible de circuits individuels grâce à l'utilisation de peignes de pontage
  • Encore plus de possibilités de circuits grâce aux bornes à diode et LED à deux et trois étages
dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits de la famille TOPJOB®S

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Pour vous inspirer ...

Cela pourrait aussi vous intéresser

Documents concernant notre technologie de connexion

Bornes sur rail

Rapide à installer, absolument résistant aux vibrations et donc sans entretien : les systèmes de bornes sur rail WAGO utilisent une technologie éprouvée de serrage à ressort pour votre sécurité.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

Technologie de connexion révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion par ressort.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg