[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement","name":"Technologie de raccordement électrique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-les-connecteurs","name":"Connecteur","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-les-connecteurs/picomax","name":" picoMAX","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-les-connecteurs/picomax/reference-telenot","name":"Connexion de circuits imprimés en pratique ","linkClass":"active","categoryCode":null}]

Connexion de circuits imprimés en pratique

10 juillet 2025

Fiabilité maximale 365 jours par an

Dans les systèmes de sécurité, tous les composants doivent fonctionner de manière fiable, 24 heures sur 24. Cela concerne également la technique de connexion des circuits imprimés. Dans les systèmes d’alarme, les bornes et les connecteurs des circuits imprimés transmettent une grande variété de signaux essentiels au bon fonctionnement.

Les systèmes de sécurité doivent fonctionner de manière fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Qu'il s'agisse de détecteurs de mouvement, de terminaux de contrôle d'accès, d'alarmes incendie ou d'autres composants d'un système d'alerte de danger, la sécurité consiste à protéger la vie, les membres et les biens. La fiabilité est donc primordiale – la fiabilité de tous les composants, y compris la technologie de connexion des circuits imprimés.

L'entreprise TELENOT, basée à Aalen, développe depuis plus de cinq décennies des technologies de sécurité pour les bâtiments commerciaux, industriels, publics et privés. En tant qu'un des leaders du marché dans la région DACH, TELENOT offre une technologie de sécurité électrique pour le contrôle des cambriolages, des incendies et des accès. TELENOT fait confiance à WAGO pour la technologie de connexion des circuits imprimés de la centrale d'alarme anti-intrusion hiplex®.

Vos avantages avec picoMAX® eCOM :

  • Option compacte pour la transmission du signal
  • Peut être intégré dans l'assemblage de la machine
  • Faible encombrement, car il peut être disposé côte à côte sans perte de pôle

Système de connecteurs picoMAX® pour raccordement d'appareils

La centrale d'alarme intrusion hiplex 8400H gère entre autres les lecteurs de contrôle d'accès, les détecteurs de mouvement, les panneaux de contrôle tactiles ainsi que les détecteurs d'incendie, d'eau et de gaz. La centrale d'alarme intrusion répond aux exigences de sécurité les plus élevées. Elle est modulaire et peut ainsi être adaptée au bâtiment correspondant. « Dans le "cerveau" de notre installation - la centrale d'alarme - nous misons sur picoMAX® de WAGO », explique Armin Bullinger, responsable du développement chez TELENOT. picoMAX® est le système de connecteurs compact qui utilise la force de contact d'un ressort unique en acier chrome-nickel - à la fois pour le raccordement du conducteur et pour le contact du connecteur mâle. Ainsi, picoMAX® est nettement plus compact que les autres systèmes de connecteurs. En tant que connecteur classique et dans la version picoMAX® eCOM comme borne enfichable pour circuits imprimés, le système de connecteurs est toujours une solution intelligente pour le montage automatique. La centrale d'alarme intrusion hiplex 8400H est disponible depuis 2017. Dans le système, TELENOT a misé dès le début sur picoMAX®, si bien que plus de deux millions de points de contact picoMAX® ont été installés dans la connexion de terrain. TELENOT a déjà acquis de l'expériences avec picoMAX® dans les modèles précédents de ses centrales d'alarme intrusion.

La centrale d'alarme intrusion hiplex 8400H gère les lecteurs de contrôle d'accès, les détecteurs de mouvement, les panneaux de contrôle tactiles ainsi que les détecteurs d'incendie, d'eau et de gaz. Photo : TELENOT