Versions de manipulation
Qu'il s'agisse d'un levier, d'un poussoir ou d'une ouverture de manipulation - toutes les variantes misent sur le Push-in. Convient au câblage manuel ou automatisé.
Les bornes sur rail WAGO sont disponibles dans trois types de manipulations différentes : avec leviers, poussoirs ou ouvertures de manipulation - la borne sur rail correcte pour chaque application.
Naturellement, le système de repérage et le programme de contacts de pontage multifonctionnel des bornes sur rail bien connues WAGO TOPJOB® S peuvent également être utilisés pour les nouvelles bornes sur rail à leviers.
Avantages :
Options de raccordement flexibles : le choix entre trois variantes d'actionnement différentes permet une adaptation optimale aux différentes exigences et garantit une utilisation pratique, sans outil.
Câblage simple et rapide : grâce à la technologie de connexion par enfichage et aux options de marquage en continu, tous les types de conducteurs peuvent être raccordés facilement et efficacement – une solution idéale pour les processus de câblage automatisés.
Pour les humains et pour les robots
Bornes sur rail avec levier
Tous les types de conducteur peuvent être connectés et déconnectés facilement et intuitivement à la main.
Bornes sur rail avec levier
Bornes sur rail avec bouton-poussoir
Bornes sur rail avec ouverture de manipulation
Push-in CAGE CLAMP® est une connexion universelle pour tous les types de conducteur. Afin de proposer un raccordement rapide du conducteur, elle offre, outre une étanchéité au gaz, la possibilité d'insérer directement, sans outils, des conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embouts d'extrémité sertis.