Série 873

Le connecteur compact WAGO pour la connexion de luminaires et d'appareils

  • 2/24/2026
  • Nouvelle version de la série 873 avec section de conducteur de 0,34 à 0,75 mm²

    La série 873 de WAGO s'enrichit d'une nouvelle variante plus compacte, offrant aux fabricants d'éclairage et d'appareils du monde entier une solution innovante pour le raccordement au secteur des modules LED. La version plus petite est idéale pour le raccordement secondaire de spots, de lampadaires, de capteurs DALI et de capteurs simples. Le connecteur impressionne par sa facilité d'utilisation : la connexion PUSH WIRE® pour conducteurs rigides permet l'enfichage direct, alors que de nombreux autres connecteurs de ce type nécessitent un sertissage coûteux. Grâce à l'enfichage, l'installation, la maintenance et le remplacement peuvent être effectués rapidement et facilement - sans aucun outil !

    Le connecteur (pour luminaires) a une section de raccordement de 0,34 (22 AWG) à 0,75 mm² (18 AWG) et est disponible au choix en version à 2 ou 3 pôles. La fonction de protection intégrée (PE) ainsi que le cliquet de verrouillage assurent une sécurité maximale. Les approbations UL et CEI garantissent une utilisation internationale. Différentes options d'impression sont également possibles. De plus, le connecteur est compatible SPE et convient généralement pour la connexion d'appareils.

    La prise du connecteur reste identique à la version plus grande de la série 873, tandis que le connecteur a été adapté de manière compacte - idéal pour les applications avec un espace limité. Ainsi, la nouvelle variante combine une technologie éprouvée avec une construction plus compacte et offre une solution pérenne pour les systèmes d'éclairage modernes.

    Vos avantages :

    • Fonction de protection avancée/mise à la terre pour variante à 3 pôles

    • Des cliquets de verrouillage intégrés garantissent la sécurité.

    • Approbations UL et CEI pour les marchés internationaux

    • Connexion PUSH WIRE® pour conducteurs rigides – insertion directe au lieu de sertissage


    Références : 873-332/xxx, 873-333/xxx, 873-343/xxx

    Additional service offerings: