Des capteurs sont indispensables pour une surveillance optimale et efficace de la climatisation dans les bâtiments. Ils mesurent la température, l'humidité de l'air et plus encore et contribuent ainsi à une atmosphère agréable. Afin d'alimenter les capteurs en tension et de transmettre les valeurs mesurées sous forme de signaux électriques, une technique de connexion de circuit imprimé appropriée est nécessaire.
Qu'ont en commun le KaDeWe de Berlin, le château de Nymphenburg à Munich et la station de recherche polaire « Princesse-Elisabeth » en Antarctique ? Ils disposent tous de capteurs pour l'automatisation intelligente d'espace de Thermokon - le fabricant de capteurs et de systèmes de capteurs de Mittenaar en Hesse centrale. Depuis plus de trois décennies, l'entreprise est synonyme de valorisation des bâtiments intelligents. Leurs capteurs font l'acquisition, entre autres, de manière fiable, de l'humidité relative, de la qualité de l'air, de la température et de la luminosité et posent ainsi une première pierre pour la technologie de climatisation à efficacité énergétique dans les bâtiments.