L'alimentation de la tension de réseau 400V de la sous-distribution s'effectue au moyen d'une ligne d'installation conventionnelle. Le raccordement du connecteur femelle WINSTA® à 5 pôles et du boîtier de décharge de traction (1) doit être réalisé sur site. L'alimentation du signal DALI se fait séparément de la tension d'alimentation au moyen d'une ligne d'alimentation conventionnelle à 2 fils. Le raccordement du connecteur femelle WINSTA® à 2 pôles et du boîtier de décharge de traction (2) doit être réalisé sur site. Le boîtier de distribution WINSTA® (3) est déjà câblé en interne, de sorte que les trois sorties à 5 pôles fournissent chacune 230 V et le signal DALI (L1, N, PE+DALI/L2, N, PE+DALI/L3, N, PE+DALI). Le câblage traversant supplémentaire se fait pour les trois autres circuits traversants avec WINSTA® (4), le distributeur en T (5) et les câbles de raccordement (6). Le raccordement des luminaires DALI (7) dépend du type de connexion (6).