Nouveautés
Particulièrement pratique : connecteur de circuit imprimé avec levier

Cela ne s'est pas encore produit dans le monde : des connecteurs pour l'électronique de puissance avec levier. Les utilisateurs peuvent ainsi câbler des sections jusqu'à 25 mm² directement à la main. La nouvelle famille de connecteurs MCS MAXI 16 élargit le système MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) de WAGO.

Les nouveaux connecteurs sont conçus pour être disponibles en deux versions (fils-à-fils et fils-à-carte), chacun de 2 à 6 pôles, et pour une section nominale de 16 mm², avec des données de référence jusqu'à 1000 V et jusqu'à 76 A (CEI). La connexion avec Push-in CAGE CLAMP® convient à tous les types de conducteurs et permet l'enfichage direct de conducteurs rigides et de conducteurs souples avec embouts d'extrémité. Étant donné que les conducteurs rigides et souples avec la plus grande section (25 mm2) peuvent être raccordés au-delà de la section nominale, les nouveaux connecteurs MCS MAXI 16 offrent un gain de place particulier.

Un câblage simple grâce à :

  • la manipulation intuitive et sans outil par le levier,

  • le codage interne sans adaptations complexes de la découpe du boîtier,

  • un recodage rapide même dans l'état enfiché,

  • le verrouillage intégré facultatif pour se protéger contre la déconnexion accidentelle et

  • la protection à 100 % contre l'inversion.

Aussi simple que cela

Le levier s'avère particulièrement convivial, car les positions en cran d'arrêt respectives (ouvert/fermé) sont clairement visibles. Lors de la fermeture du point de connexion, la force du ressort ouvert garantit également que le levier se ferme avec peu d'effort. Ainsi, un contact sécurisé du point de connexion est toujours garanti.

Voici les principaux avantages des nouveaux connecteurs :

  • premier connecteur de circuit imprimé au monde pour l'électronique de puissance avec leviers d'ouverture et de fermeture
  • câblage simple directement à la main
  • conçu pour des tensions jusqu'à 1 000 V et des courants jusqu'à 76 A
  • capuchons de protection de contact intégrés pour une sécurité maximale de l'utilisateur

Aperçu de produit