building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

La technologie CVC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie dans les bâtiments est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Seule une automatisation des bâtiments intelligente et interfonctionnelle peut permettre d'utiliser efficacement l'énergie utilisée dans les bâtiments fonctionnels. Grâce à un système d'automatisation intelligent, les données de mesure dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation peuvent être évaluées via des canaux de communication rapides et sécurisés, permettant de gérer le climat ambiant de manière respectueuse des ressources et économique.

Vos avantages avec WAGO :

  • Double réduction des coûts : rapport qualité/prix dans l'acquisition, coûts d'exploitation réduits
  • Approbations mondiales
  • Logiciel pour une utilisation facile
  • Programmes pré-établis (macros)
  • Extensions et réglages du système à tout moment possibles

Chauffage, ventilation et climatisation

Installations primaires utilisées économiquement

En période de diminution des ressources, la transition énergétique passe directement par le sous-sol. Avec les produits de WAGO, les conditions préalables pour un composant CVC économiquement contrôlé peuvent être créées

Classes d'efficacité énergétique selon DIN EN 15232

La norme européenne EN 15232 (« Efficacité énergétique des bâtiments - Influence de l'automatisation du bâtiment ») catégorise les automatisations de bâtiment dans quatre classes d'efficacité énergétique de A à D. Les contrôleurs de WAGO créent des conditions préalables importantes pour la classe d'efficacité énergétique A.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Produits pour la régulation, le contrôle, la surveillance et l'exploitation

  • Le WAGO-I/O-SYSTEM : régule, contrôle et surveille parfaitement tous les composants CVC de tous les métiers
  • Intégration de la technologie de contrôle de WAGO à travers des standards de communication ouverts
  • Fonctionnement : les panneaux Web de la série e!DISPLAY accèdent à vos installations via une interface intégrée via des appareils mobiles tels que des tablettes ou des smartphones.

Produits pour alimenter, commuter, protéger et convertir

  • Alimentations avec produits WAGO : pour un flux de courant fiable et supervisé avec des fusibles électroniques pour un fonctionnement sûr
  • Relais WAGO pour une séparation facile entre différents niveaux de tension
  • Conversion en signaux standard avec les convertisseurs de données de la famille JUMPFLEX®
  • Alternative : modules de contrôle manuels série 789

Produits pour la configuration et le paramétrage

Logiciel pour applications CVC :

  • Intuitif et convivial
  • Y compris les configurations, telles que par exemple le configurateur BACnet
  • Bibliothèques avec blocs fonctionnels spécialement adaptés à l'automatisation des bâtiments

Macros pour le logiciel MSR TRIC

Si une installation CVC typique n'a pas à être mise en place à plusieurs reprises, mais que vous devez compter sur des solutions toutes faites, cela augmente considérablement la fiabilité : tous les composants individuels sont compatibles entre eux et leurs fonctions mutuelles sont largement testées par le fabricant. À la fin, des cahiers des charges finis ainsi que des listes de pièces, de câbles et de points de données sont créés, qui peuvent être utilisés entre autres pour les devis. Enfin, TRIC fournit également des textes GAEB pour l'adjudication des travaux de construction.

Macros d'installations CVC - paramétrer au lieu de programmer

Vos avantages avec les macros d'application CVC :

  • Applications « prêtes à l'emploi »
  • Des économies de coûts lors de la mise en service
  • Réutilisation de solutions standardisées
  • Configuration individuelle grâce à l'« open source »
  • Pas de programmation compliquée

La technologie CVC dans la mise en oeuvre

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

wago_architecture_gebaeude_baeume_2000x1500.jpg

Installation et automatisation de l'éclairage optimales

Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous soutiennent durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Automatisation d'espace économe

La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par un maximum d'efficacité économique, mais aussi par une grande capacité d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

WAGO pour les groupes professionnels

Vos exigences en point de mire

Pour les installateurs et les intégrateurs de systèmes : utilisez nos rubriques professionnelles pour accéder directement aux informations pertinentes dans le domaine de la technique du bâtiment.

Des conseils pratiques pour les installateurs

Des solutions rapides, sûres et sans entretien qui facilitent votre quotidien et garantissent des résultats optimaux

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Prise en charge des intégrateurs de système

Les bâtiments économes en ressources et en énergie sont votre objectif. Avec WAGO, réussissez votre planification et réalisation.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg