L'Application Weather Station WAGO offre deux fonctions pour répondre aux exigences croissantes en matière de contrôle de la protection solaire : la correction d'ombrage optimise l'apport de lumière du jour. Elle prend en compte l'ombrage causé par les bâtiments environnants sur la base d'une analyse d'ombrage. De cette manière, seuls les stores réellement exposés au soleil sont ajustés à la position du soleil. La fonction "surveillance dynamique du vent" permet une protection sélective contre les intempéries. Par vent fort, elle ne protège que les stores qui, selon une analyse du vent, risquent d'être endommagés.
Elle fournit des fonctions centrales telles que la protection contre les intempéries, la protection automatique contre l'éblouissement et les programmes de minuterie. Un apport maximal de lumière naturelle dans les pièces tout en évitant l'éblouissement est assuré par le suivi des lamelles contrôlé par le soleil. Pour ce faire, la station météo calcule la position exacte du soleil, enregistre son intensité à l'aide de capteurs de luminosité connectés et ajuste la position de la protection solaire de manière cyclique. La correction d'ombrage assure une optimisation supplémentaire de l'apport de lumière du jour.